17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 単体型

重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 単体型
通常単価(税別)
113,205120,341
税込単価
124,526132,375
通常出荷日:1日目

【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます・優れた強度(均等積載量3...

詳細を確認
  • ※運賃・組立費別途
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3D-25L23-09-2543-3586

4550414121144
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X900XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):900
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):900
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
145.3kg
3D-25L23-10-2543-3570

4550414121168
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X1000XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):1000
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):1000
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
147.9kg
3D-25L23-11-2543-3590

4550414121182
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X1100XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):1100
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):1100
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
150.7kg
3D-25L25-09-2543-3574

4550414121205
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X900XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):900
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):900
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
150.9kg
3D-25L25-10-2543-3585

4550414121229
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X1000XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):1000
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):1000
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
153.5kg
3D-25L25-11-2543-3569

4550414121243
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X1100XH2500 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):1100
高さ(mm):2500
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):1100
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
156.3kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
543-3586
4550414121144
145300.0
900
2300
1個
543-3570
4550414121168
147900.0
1000
2300
1個
543-3590
4550414121182
150700.0
1100
2300
1個
543-3574
4550414121205
150900.0
900
2500
1個
543-3585
4550414121229
153500.0
1000
2500
1個
543-3569
4550414121243
156300.0
1100
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,205
( 124,526 )
1日目
115,420
( 126,962 )
1日目
116,882
( 128,570 )
1日目
116,671
( 128,338 )
1日目
118,878
( 130,766 )
1日目
120,341
( 132,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます
・優れた強度(均等積載量3t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています
・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます
・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

ご注意

  • ※運賃・組立費別途
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト