17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
通常単価(税別)
84,468190,908
税込単価
92,915209,999
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-5365503-9649

4989999736786
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):980
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
119.4kg
M10-5366536-1110

4550414141630
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH15006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
134.8kg
M10-5375503-9681

4989999736823
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):980
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
139.1kg
M10-5376535-9493

4550414141715
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH15006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
158.1kg
M10-5395503-9720

4989999736861
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):980
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
158.8kg
M10-5396536-5868

4550414141791
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH15006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
181.5kg
M10-5465503-9657

4989999736908
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1280
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
141.3kg
M10-5466536-4243

4550414141876
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH15006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
160.4kg
M10-5475503-9690

4989999736946
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1280
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
165.7kg
M10-5476536-1102

4550414141951
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH15006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
189.4kg
M10-5495503-9738

4989999736984
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1280
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
190.1kg
M10-5496536-2662

4550414142033
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH15006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
218.4kg
M10-5565503-9762

4989999737028
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1580
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
163.4kg
M10-5566536-2743

4550414142118
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH15006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
186.3kg
M10-5575503-9801

4989999737066
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1580
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
192.5kg
M10-5576536-5826

4550414142194
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH15006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
221kg
M10-5595503-9843

4989999737103
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1580
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
221.7kg
M10-5596535-9548

4550414142279
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH15006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
255.7kg
M10-5665503-9771

4989999737141
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1880
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
185.2kg
M10-5666535-9478

4550414162901
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH15006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
211.9kg
M10-5675503-9819

4989999737189
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1880
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
219kg
M10-5676536-1116

4550414162987
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH15006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
252.2kg
M10-5695503-9851

4989999737226
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1500 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1880
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
252.9kg
M10-5696536-4245

4550414163069
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1500 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH15006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
292.6kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
503-9649
4989999736786
119400.0
5
830
639
980
1個
536-1110
4550414141630
134800.0
6
830
639
980
1個
503-9681
4989999736823
139100.0
5
830
781
980
1個
535-9493
4550414141715
158100.0
6
830
781
980
1個
503-9720
4989999736861
158800.0
5
830
923
980
1個
536-5868
4550414141791
181500.0
6
830
923
980
1個
503-9657
4989999736908
141300.0
5
1130
639
1280
1個
536-4243
4550414141876
160400.0
6
1130
639
1280
1個
503-9690
4989999736946
165700.0
5
1130
781
1280
1個
536-1102
4550414141951
189400.0
6
1130
781
1280
1個
503-9738
4989999736984
190100.0
5
1130
923
1280
1個
536-2662
4550414142033
218400.0
6
1130
923
1280
1個
503-9762
4989999737028
163400.0
5
1430
639
1580
1個
536-2743
4550414142118
186300.0
6
1430
639
1580
1個
503-9801
4989999737066
192500.0
5
1430
781
1580
1個
536-5826
4550414142194
221000.0
6
1430
781
1580
1個
503-9843
4989999737103
221700.0
5
1430
923
1580
1個
535-9548
4550414142279
255700.0
6
1430
923
1580
1個
503-9771
4989999737141
185200.0
5
1730
639
1880
1個
535-9478
4550414162901
211900.0
6
1730
639
1880
1個
503-9819
4989999737189
219000.0
5
1730
781
1880
1個
536-1116
4550414162987
252200.0
6
1730
781
1880
1個
503-9851
4989999737226
252900.0
5
1730
923
1880
1個
536-4245
4550414163069
292600.0
6
1730
923
1880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,468
( 92,915 )
2日目
94,258
( 103,684 )
2日目
98,672
( 108,539 )
2日目
111,118
( 122,230 )
2日目
111,341
( 122,475 )
2日目
126,158
( 138,774 )
2日目
98,435
( 108,279 )
2日目
110,630
( 121,693 )
2日目
115,545
( 127,100 )
2日目
126,829
( 139,512 )
2日目
126,810
( 139,491 )
2日目
144,457
( 158,903 )
2日目
112,737
( 124,011 )
2日目
127,259
( 139,985 )
2日目
129,049
( 141,954 )
2日目
146,984
( 161,682 )
2日目
146,951
( 161,646 )
2日目
168,138
( 184,952 )
2日目
126,665
( 139,332 )
2日目
139,135
( 153,049 )
2日目
145,235
( 159,759 )
2日目
166,020
( 182,622 )
2日目
166,167
( 182,784 )
2日目
190,908
( 209,999 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト