ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンレス製すきまゲージ 60M-S

ステンレス製すきまゲージ 60M-S 60M-S
通常単価(税別)
11,482
税込単価
12,630
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します【用途】・すき間の測...

詳細を確認
  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60M-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60M-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
684-5627
材質1
ステンレス
セット明細(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
質量(g)
61.000
メーカーコード
60M-S
枚数(枚)
19
長さ(mm)
75
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
60M-S684-5627

DIA ステンレス製すきまゲージ 60M-S
すき間の測定。
仕様・規格
リーフ形状:A
長さ(mm):75
枚数(枚):19
セット明細(mm):0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
リーフ幅:12.7mm
メーカーコード:60M-S
ステンレス
質量・質量単位
61g

型番リスト

表示件数
型番
60M-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,482
( 12,630 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します
【用途】
・すき間の測定
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製すきまゲージ 60M-Sの型番60M-Sのページです。 型番60M-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製すきまゲージ 60M-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト