ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック

リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック 80840000BKRCP
通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:11日目

【特長】・40ftコンテナ及び4tonウイング車への積載効率の良い片面四方差しパレットです・裏面はハン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80840000BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80840000BKRCPの仕様・寸法情報

JANコード
4983049015166
トラスココード
525-3315
質量(g)
8000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
140
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
200×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190/140

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80840000BKRCP525-3315

4983049015166
サンコー リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック
輸出用パレット、フィルム積載用
仕様・規格
最大動荷重(kg):500
最大静荷重(kg):2000
色:ブラック
間口(mm):1200
奥行(mm):700
高さ(mm):140
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):200×88
中央桁幅(mm):190/140
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
80840000BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40ftコンテナ及び4tonウイング車への積載効率の良い片面四方差しパレットです
・裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています
【用途】
・輸出用パレット、フィルム積載用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラックの型番80840000BKRCPのページです。 型番80840000BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト