ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー

プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー SK-R4-074084F-BLL
通常単価(税別)
24,945
税込単価
27,440
通常出荷日:11日目

【特長】・上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです・積み荷を介しての段積み...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-R4-074084F-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R4-074084F-BLLの仕様・寸法情報

トラスココード
348-1428
質量(g)
9000.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
195×100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
255×100
中央桁幅(mm)
190
適合機種
フォークリフト

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK-R4-074084F-BLL348-1428

サンコー プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー仕様・規格
最大動荷重(kg):500
最大静荷重(kg):2000
色:ライトブルー
間口(mm):840
奥行(mm):740
高さ(mm):150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):255×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):195×100
中央桁幅(mm):190
適合機種:フォークリフト
低発泡ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数
型番
SK-R4-074084F-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,945
( 27,440 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです
・積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます
・500mlペットボトル用カートンボックスを5本配列された寸法(700×840mm)に適応したサイズ設定です
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします
【材質】
・低発泡ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルーの型番SK-R4-074084F-BLLのページです。 型番SK-R4-074084F-BLLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット R4ー812F 青
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
パレット R4-1212F 青
プラスチックパレット LX-1111R4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,94530,34325,49842,49447,64218,400
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード348-1428198-0522217-5330198-2023198-2113855-1511
質量(g)9000.026000.018500.038000.034300.016400.0
材質1低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)150130140144140120
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)195×100220×70230×80260×74280×70260×80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト