17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グリスガン用 ハイドロチャックノズル

グリスガン用 ハイドロチャックノズル
通常単価(税別)
1,3611,379
税込単価
1,4971,517
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ中山社のグリスガン用 ハイドロチャックノズル 170mm(曲げ)です。

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GHX-3C-A680-7632

4550414316878
TRUSCO グリスガン用 ハイドロチャックノズル 170mm(曲げ)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):170
品名:ハイドロチャックノズル(曲げ)
タイプ:曲げ
-
質量・質量単位
68g
GHX-3C-AS680-7635

4550414316861
TRUSCO グリスガン用 ハイドロチャックノズル 170mm (ストレート)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):170
品名:ハイドロチャックノズル(ストレート)
タイプ:ストレート

質量・質量単位
68g

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

材質1

タイプ

最小発注数量
ハイドロチャックノズル(曲げ)
4550414316878
680-7632
-
曲げ
1個
ハイドロチャックノズル(ストレート)
4550414316861
680-7635
ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361
( 1,497 )
1日目
1,379
( 1,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のグリスガン用 ハイドロチャックノズル 170mm(曲げ)です。

ご注意

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン用 ハイドロチャックノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト