17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

グリスガン用 ストレートノズル

グリスガン用 ストレートノズル
通常単価(税別)
6541,265
税込単価
7191,392
通常出荷日:1日目

【材質】・鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GSN-115-A680-7634

4550414316830
TRUSCO グリスガン用 ストレートノズル 115mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):115
品名:ストレートノズル
タイプ:ストレート

質量・質量単位
27g
GSN-250-A680-7637

4550414316847
TRUSCO グリスガン用 ストレートノズル 250mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):250
品名:ストレートノズル
タイプ:ストレート

質量・質量単位
56g
GSN-450-A680-7630

4550414316854
TRUSCO グリスガン用 ストレートノズル 450mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):450
品名:ストレートノズル
タイプ:ストレート

質量・質量単位
102g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4550414316830
680-7634
27.000
115
1個
4550414316847
680-7637
56.000
250
1個
4550414316854
680-7630
102.000
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
1日目
981
( 1,079 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン用 ストレートノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト