ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベベル 個装品

ベベル 個装品 BEBERU-120
通常単価(税別)
2,773
税込単価
3,050
通常出荷日:1日目

【特長】・金属表面の汚れ、被膜、キズのみを除去し削りすぎることがありません・凹凸に良くなじみ柔軟で快適...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BEBERU-120
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BEBERU-120の仕様・寸法情報

JANコード
4519001401083
トラスココード
423-2880
最高使用回転数(rpm)
12000
質量(g)
60.000
材質1
ナイロン不織布
外径(mm)
90
粒度(#)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BEBERU-120
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,773
( 3,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面の汚れ、被膜、キズのみを除去し削りすぎることがありません
・凹凸に良くなじみ柔軟で快適な使用感です
・ワイヤーブラシより安全です
【用途】
・黒皮除去に
【材質】
・ナイロン不織布

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BEBERU-120423-2880

4519001401083
3M ベベルブラック 個装品
黒皮除去に。
仕様・規格
ベベルブラック
粒度(#):120
外径(mm):90
最高使用回転数(rpm):12000
厚さ(mm):13
ねじ径(mm):M10(P1.5)
ナイロン不織布
質量・質量単位
60g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベベル 個装品の型番BEBERU-120のページです。 型番BEBERU-120に関する仕様情報を記載しております。
ベベル 個装品のレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト