ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

疲労軽減マット 10x1000x2000

疲労軽減マット 10x1000x2000 6300030524
通常単価(税別)
32,484
税込単価
35,732
通常出荷日:11日目

【特長】・クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します【用途】・...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030524の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
10
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
2000
JANコード
4580646371949
質量(g)
14000.0
トラスココード
432-6562
材質1
合成ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030524432-6562

4580646371949
グリーンクロス 疲労軽減マット 10x1000x2000
立ち仕事に疲労軽減に。
仕様・規格
色:黒
サイズ長辺(m):2000
サイズ短辺(mm):1000
厚さ(mm):10
重量(kg):14
合成ゴム
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,484
( 35,732 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します
【用途】
・立ち仕事に疲労軽減に
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

疲労軽減マット 10x1000x2000の型番6300030524のページです。 型番6300030524に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減マット 10x1000x2000のレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト