ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テストー 熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

通常単価(税別)
42,324
税込単価
46,556
通常出荷日:1日目

【特長】・試験点(m/s)は1/5/10m/sです【用途】・換気吹き出し口での風速・風量測定に

詳細を確認
  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0560-1405X3011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0560-1405X3011の仕様・寸法情報

トラスココード
688-6006
測定風量範囲([[M3]]/h)
0~99999
質量(g)
119.000
奥行(mm)
31
高さ(mm)
200
幅(mm)
30
測定精度(m/s)
±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2)±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0560-1405X3011688-6006

TESTO 熱線式風速計 testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付
換気吹き出し口での風速・風量測定に。
仕様・規格
風速センサ:熱線式
測定風速範囲(m/s):0~30
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2)±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15)
測定風量範囲(㎥/h):0~99999
幅(mm):30
奥行(mm):31
高さ(mm):200
-
質量・質量単位
119g

型番リスト

表示件数
型番
0560-1405X3011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,324
( 46,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験点(m/s)は1/5/10m/sです
【用途】
・換気吹き出し口での風速・風量測定に

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)の型番0560-1405X3011のページです。 型番0560-1405X3011に関する仕様情報を記載しております。
テストー 熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)のレビュー
この商品のレビューはありません

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト