17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

熱線式風速計

通常単価(税別)
80,471107,712
税込単価
88,518118,483
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・試験点(m/s)は1/5/10m/sです【用途】・空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定...

詳細を確認
  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0425X3011688-6007

TESTO 熱線式風速計 testo 425 風速校正書類付
空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に。
仕様・規格
風速センサ:熱線式
測定風速範囲(m/s):0~20
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.03m/s+測定値の4.0%)(0.01~+20m/s)
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
268g
0563-0425X3011X1001688-6003

TESTO 熱線式風速計 testo 425 風速・温度校正書類付
空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に。
仕様・規格
風速センサ:熱線式
測定風速範囲(m/s):0~20
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.03m/s+測定値の4.0%)(0.01~+20m/s)
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
268g
0563-0425X3011X1001-Z688-6759

TESTO 熱線式風速計 testo 425 風速・温度校正書類付(無記名)
空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に。
仕様・規格
風速センサ: 熱線式
測定風速範囲(m/s):0~20
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.03m/s+測定値の4.0%)(0.01~+20m/s)
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
268g

型番リスト

表示件数

トラスココード

付属品

最小発注数量
688-6007
風速校正書類付
1個
688-6003
風速・温度校正書類付
1個
688-6759
風速・温度校正書類付(無記名)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,471
( 88,518 )
1日目
96,941
( 106,635 )
1日目
107,712
( 118,483 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験点(m/s)は1/5/10m/sです
【用途】
・空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱線式風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト