ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

床用ノンスリップ850

床用ノンスリップ850 CH904-850X-MB
通常単価(税別)
41,375
税込単価
45,513
通常出荷日:11日目

【特長】・施工が早くはがれにくい、けい砂含入コートで床のすべりを予防します・防滑性能は国の基準値を大幅...

詳細を確認
  • この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないでください。
  • 粉塵/煙/ガス/ミスト/上記/スプレーを吸入しないでください。
  • 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CH904-850X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH904-850X-MBの仕様・寸法情報

乾燥時間
夏場2時間、冬場3時間程度で軽歩行が可能(目安)
透明
塗り重ね可能時間
約1時間
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
4
JANコード
4903180203109
質量(g)
850.000
トラスココード
651-3198
材質1
主剤:合成樹脂(アクリル)、けい砂、水 硬化剤:ポリイソシアネート、スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシルナトリウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CH904-850X-MB651-3198

4903180203109
コンドル 床用ノンスリップ850
御影石、大理石、コンクリート、木材、金属性の床用防滑剤に。
厨房、浴室、プールサイドなどに。
仕様・規格
色:透明
乾燥時間:夏場2時間、冬場3時間程度で軽歩行が可能(目安)
塗り重ね可能時間:約1時間
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):4
主剤:合成樹脂(アクリル)、けい砂、水 硬化剤:ポリイソシアネート、スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシルナトリウム
質量・質量単位
850g

型番リスト

表示件数
型番
CH904-850X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,375
( 45,513 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工が早くはがれにくい、けい砂含入コートで床のすべりを予防します
・防滑性能は国の基準値を大幅にクリアしております
・最短わずか2時間で歩行可能です
・(軽歩行/環境温度25度想定)
・仕上がりが透明なので景観を損ないません
・施工中の臭いも気にならないので、食品事業者様にもオススメです
・施工後も、素足で歩行できます
【用途】
・御影石、大理石、コンクリート、木材、金属性の床用防滑剤に
・厨房、浴室、プールサイドなどに
【材質】
・主剤:合成樹脂(アクリル)、けい砂、水 硬化剤:ポリイソシアネート、スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシルナトリウム
・主剤850g+硬化剤85g

ご注意

  • この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないでください。
  • 粉塵/煙/ガス/ミスト/上記/スプレーを吸入しないでください。
  • 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床用ノンスリップ850の型番CH904-850X-MBのページです。 型番CH904-850X-MBに関する仕様情報を記載しております。
床用ノンスリップ850のレビュー
この商品のレビューはありません

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト