17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

水切りラック

水切りラック
通常単価(税別)
8,89819,884
税込単価
9,78821,872
通常出荷日:11日目

【特長】・キッチンの水回りに

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042385581-4593

4950010001671
グリーンクロス シンクに渡せる伸縮式水切りラック
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):420~620
奥行(mm):240
高さ(mm):130
本体:18-8ステンレス、箸立て:ポリプロピレン
質量・質量単位
980g
6300042386581-1369

4994241303111
グリーンクロス ステンレス 水切りラック スリム縦型
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):350
奥行(mm):190
高さ(mm):146
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
質量・質量単位
897g
6300042387580-9685

4994241303159
グリーンクロス ステンレス 水切りラック レギュラー縦型
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):350
奥行(mm):260
高さ(mm):146
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
質量・質量単位
1.14kg
6300042388583-3412

4994241303197
グリーンクロス ステンレス 水切りラック ワイド縦型
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):440
奥行(mm):370
高さ(mm):146
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
質量・質量単位
1.65kg
6300042391581-4638

4994241303210
グリーンクロス ステンレス 水切りラック ワイド横型
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):440
奥行(mm):370
高さ(mm):146
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
質量・質量単位
1.62kg
6300042393581-4602

4994241301582
グリーンクロス 水切りラック(中)
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):190
奥行(mm):350
高さ(mm):150
水切りラック:鉄・樹脂コーティング、トレー:ステンレス鋼
質量・質量単位
940g
6300042394581-4636

4994241301568
グリーンクロス 水切りラック(大)
キッチンの水回りに。
仕様・規格
幅(mm):270
奥行(mm):350
高さ(mm):150
水切りラック:鉄・樹脂コーティング、トレー:ステンレス鋼
質量・質量単位
1.19kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

仕様

最小発注数量
240
130
420~620
4950010001671
980.000
581-4593
本体:18-8ステンレス、箸立て:ポリプロピレン
シンクに渡せる伸縮式
1個
190
146
350
4994241303111
897.000
581-1369
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
スリム縦型
1個
260
146
350
4994241303159
1140.0
580-9685
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
レギュラー縦型
1個
370
146
440
4994241303197
1650.0
583-3412
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
ワイド縦型
1個
370
146
440
4994241303210
1620.0
581-4638
本体:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
ワイド横型
1個
350
150
190
4994241301582
940.000
581-4602
水切りラック:鉄・樹脂コーティング、トレー:ステンレス鋼
中型
1個
350
150
270
4994241301568
1190.0
581-4636
水切りラック:鉄・樹脂コーティング、トレー:ステンレス鋼
大型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,857
( 15,243 )
11日目
12,242
( 13,466 )
11日目
13,613
( 14,974 )
11日目
19,884
( 21,872 )
11日目
19,884
( 21,872 )
11日目
8,898
( 9,788 )
11日目
10,810
( 11,891 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチンの水回りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りラックのレビュー
この商品のレビューはありません

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト