ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スライダーパネル550 裏面両面テープ有

スライダーパネル550 裏面両面テープ有 6300010411
通常単価(税別)
10,940
税込単価
12,034
通常出荷日:8日目

【特長】・床に設置するだけで、荷重の3分の1の力で荷物を移動させる事ができます・どの方向へも同じ力で移...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300010411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300010411の仕様・寸法情報

JANコード
4580646284256
質量(g)
1030.000
トラスココード
324-3639
材質1
POM

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300010411324-3639

4580646284256
グリーンクロス スライダーパネル550 裏面両面テープ有 806708-01
倉庫内や室内の荷物の移動用に。
仕様・規格
サイズ(mm):縦506x横506
裏面:両面テープ有
厚さ(mm):8
POM
質量・質量単位
1030g

型番リスト

表示件数
型番
6300010411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,940
( 12,034 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に設置するだけで、荷重の3分の1の力で荷物を移動させる事ができます
・どの方向へも同じ力で移動でき移動時の静音性に優れています
・パネル同士を簡単に連結できます
【用途】
・倉庫内や室内の荷物の移動用に
【材質】
・POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライダーパネル550 裏面両面テープ有の型番6300010411のページです。 型番6300010411に関する仕様情報を記載しております。
スライダーパネル550 裏面両面テープ有のレビュー
この商品のレビューはありません

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト