ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アクリルパーテーション 600x800 5枚入り【5個入り】

アクリルパーテーション 600x800 5枚入り 6300005575
通常単価(税別)
27,739
税込単価
30,513
通常出荷日:8日目

【特長】・置くだけ簡単、工事や取付け加工も不要の透明アクリルパーテーションになります・お得な5枚セット...

詳細を確認
  • アクリル表面の傷を防止するために半透明のフィルムが貼られていますので剥がしてから使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

6300005575の仕様・寸法情報

パネル厚(mm)
4
奥行(mm)
200
間口(mm)
800
高さ(mm)
600
透明
JANコード
4580646250831
質量(g)
10000.0
トラスココード
315-0768
材質1
透明アクリル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005575315-0768

4580646250831
グリーンクロス アクリルパーテーション 600x800 5枚入り
学校や病院、飲食店や居酒屋、オフィスや会議室、受付やカウンターなどでの飛沫感染対策に。
仕様・規格
パネル1枚重量(kg):2
受け渡し窓サイズ(mm):幅400x高さ160
間口(mm):800
奥行(mm):200
高さ(mm):600
パネル厚(mm):4
色:透明
透明アクリル
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005575
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,739
( 30,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置くだけ簡単、工事や取付け加工も不要の透明アクリルパーテーションになります
・お得な5枚セットで組み立ては差し込むだけです
・窓ありなので、書類の受け渡しなどもスムーズです
【用途】
・学校や病院、飲食店や居酒屋、オフィスや会議室、受付やカウンターなどでの飛沫感染対策に
【材質】
・透明アクリル

ご注意

  • アクリル表面の傷を防止するために半透明のフィルムが貼られていますので剥がしてから使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパーテーション 600x800 5枚入りの型番6300005575のページです。 型番6300005575に関する仕様情報を記載しております。
アクリルパーテーション 600x800 5枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト