ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シースルーパーテーション レインドット RD02-W

シースルーパーテーション レインドット RD02-W 6300005334
通常単価(税別)
47,504
税込単価
52,254
通常出荷日:8日目

【特長】・インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります・おしゃ...

詳細を確認
  • 本製品に消毒用アルコール等が付着した場合は、変質を防ぐためすぐに拭き取ってください。
  • 衛生管理にご検討いただくものであり、抗菌、除菌、抗ウイルス等の機能はございません。
  • 屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
  • スクリーンの交換はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300005334
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300005334の仕様・寸法情報

奥行(mm)
370
間口(mm)
870
高さ(mm)
2110
JANコード
4571553420042
質量(g)
5000.0
トラスココード
315-0767
材質1
本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂
材質2
スクリーン:PET
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005334315-0767

4571553420042
グリーンクロス シースルーパーテーション レインドット RD02-W
人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。
仕様・規格
柄:レインドット白
間口(mm):870
奥行(mm):370
高さ(mm):2110
色:白
本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂
スクリーン:PET
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005334
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504
( 52,254 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります
・おしゃれな持ち運べるパーテーションで、デザイン性が高くシースルーになっているので圧迫感も与えません
・ウイルス感染対策や目隠しに使いたい時だけ設置して、あとはコンパクトに収納できます
【用途】
・人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に
【材質】
・本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂
・スクリーン:PET
・収納バッグ

ご注意

  • 本製品に消毒用アルコール等が付着した場合は、変質を防ぐためすぐに拭き取ってください。
  • 衛生管理にご検討いただくものであり、抗菌、除菌、抗ウイルス等の機能はございません。
  • 屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
  • スクリーンの交換はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シースルーパーテーション レインドット RD02-Wの型番6300005334のページです。 型番6300005334に関する仕様情報を記載しております。
シースルーパーテーション レインドット RD02-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト