17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スパットライトテープNo.733

スパットライトテープNo.733
通常単価(税別)
421842
税込単価
463926
通常出荷日:5日目

【特長】・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです・各種環境においてものり残りしにくい養生用テー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
N733M06691-5692

4901860196048
積水 スパットライトテープ No.733 100mmX25m ミドリ
各種養生資材の仮止め一時固定に
仕様・規格
色:グリーン
幅(mm):100
長さ(m):25
厚さ(mm):0.11
テープカット条件:手で切断可能
粘着力(N/10mm):2.1
引張強度(N/10mm):36
最大テープ外径(mm):100
紙管サイズ(mm):76
筆記可否:油性ペンで可能
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
300g
N733T03691-5672

4901860195744
積水 スパットライトテープ No.733 50mmX25m 半透明
各種養生資材の仮止め一時固定に
仕様・規格
色:半透明
幅(mm):50
長さ(m):25
厚さ(mm):0.11
テープカット条件:手で切断可能
粘着力(N/10mm):2.1
引張強度(N/10mm):36
最大テープ外径(mm):100
紙管サイズ(mm):76
筆記可否:油性ペンで可能
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4901860196048
691-5692
300
グリーン
100
18個
4901860195744
691-5672
150.000
半透明
50
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
5日目
421
( 463 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです
・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです
【用途】
・各種養生資材の仮止め一時固定に
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパットライトテープNo.733のレビュー
この商品のレビューはありません

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト