ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フィットライトテープNo.738

フィットライトテープNo.738 N738R04
通常単価(税別)
396
税込単価
436
通常出荷日:5日目

【特長】・業界初となる再生PET繊維を使用した養生用テープです・テープの色が豊富で使い分けに便利です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N738R04
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N738R04の仕様・寸法情報

JANコード
4901860283106
トラスココード
691-5703
材質1
基材:再生PET含有クロス×PEラミ
材質2
粘着剤:アクリル系
質量(g)
138.000
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/10mm)
2.2
厚さ(mm)
0.105
長さ(m)
25
幅(mm)
50
最大テープ外径(mm)
99
引張強度(N/10mm)
40
筆記可否
油性ペンで可能
グリーン購入法適合品
適合
紙管サイズ(mm)
76

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
N738R04691-5703

4901860283106
積水 フィットライトテープ No.738 50mmmmX25m 赤
引越し、建築養生用に。
各種養生資材の仮止め・一時固定に。
各種機器・配線等の仮止めに。
仕様・規格
グリーン購入法適合商品
色:赤
幅(mm):50
長さ(m):25
厚さ(mm):0.105
テープカット条件:手で切断可能
粘着力(N/10mm):2.2
引張強度(N/10mm):40
最大テープ外径(mm):99
紙管サイズ(mm):76
筆記可否:油性ペンで可能
基材:再生PET含有クロス×PEラミ
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
138g

型番リスト

表示件数
型番
N738R04
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初となる再生PET繊維を使用した養生用テープです
・テープの色が豊富で使い分けに便利です
・柔軟な素材で凹凸面にも良く貼りつき、きれいにはがせます
・環境に配慮し、再生PET繊維を使用した養生テープです
・しなやかな基材で凹凸面にもよく貼り付きます
・特殊粘着材により、きれいにはがせます
・焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減(積水従来品比較)
・廃棄時に小さくまとめられ、ごみの減容化を実現します
【用途】
・引越し、建築養生用に
・各種養生資材の仮止め・一時固定に
・各種機器・配線等の仮止めに
【材質】
・基材:再生PET含有クロス×PEラミ
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィットライトテープNo.738の型番N738R04のページです。 型番N738R04に関する仕様情報を記載しております。
フィットライトテープNo.738のレビュー
この商品のレビューはありません

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト