17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

手動圧着工具 NH

手動圧着工具 NH
通常単価(税別)
31,77938,979
税込単価
34,95742,877
通常出荷日:11日目

【特長】・圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので、圧着不足が防止されます【用途】・電線と端子の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NH-65B224-1210

4521989183776
ニチフ 手動圧着工具
電線と端子の接続に。
仕様・規格
絶縁被覆付センターピン棒形端子専用
シングル・ダブル兼用
適用端子サイズ:0.75・1.25
全長(mm):200
圧着端子(㎟)ピン端子:0.75、1.25
-
質量・質量単位
350g
NH-89224-1154

4521989116491
ニチフ 手動圧着工具
電線と端子の接続に。
仕様・規格
フェルール用
適用端子サイズ:NF 0.14~NF 6
0.14~10(AWG26-8)用
全長(mm):175
適合端子:NF0.14~NF6
-
質量・質量単位
362g

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

圧着端子([[MM2]])ピン端子

適合端子

材質1

最小発注数量
224-1210
200
4521989183776
350.000
0.75、1.25
-
●●
1個
224-1154
175
4521989116491
362.000
-
NF0.14~NF6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,979
( 42,877 )
11日目
31,779
( 34,957 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので、圧着不足が防止されます
【用途】
・電線と端子の接続に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動圧着工具 NHのレビュー
この商品のレビューはありません

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト