ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

溶接パーツ アースクリップセット

溶接パーツ アースクリップセット EJ-338R
通常単価(税別)
12,116
税込単価
13,328
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接ケーブルパーツのアースクリップセットです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EJ-338R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EJ-338Rの仕様・寸法情報

JANコード
4930510133089
質量(g)
1090.0
トラスココード
126-5005
アースクリップ
E-3
ケーブルジョイント
J-3オス
電線種別
WRCT

型番リスト

表示件数
型番
EJ-338R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,116
( 13,328 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接ケーブルパーツのアースクリップセットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EJ-338R126-5005

4930510133089
ハタヤ 溶接パーツ アースクリップセット仕様・規格
アースクリップ:E-3
ケーブルジョイント:J-3オス
電線種別:WRCT
電線仕様芯数:1
許容電流(A):100%
-
質量・質量単位
1.09kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接パーツ アースクリップセットの型番EJ-338Rのページです。 型番EJ-338Rに関する仕様情報を記載しております。
溶接パーツ アースクリップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト