17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

広口缶 ノズル付

広口缶 ノズル付
通常単価(税別)
9931,821
税込単価
1,0922,003
通常出荷日:2日目

【特長】・便利なノズル付き水用ポリタンクです・ノズル付きです【用途】・アウトドアや防災の備えとして【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HK-10LN411-6683

4977767221312
ヒシエス 広口缶10Lノズル付
アウトドアや防災の備えとして
仕様・規格
ノズル付き水用ポリタンク
容量(L):12
幅(mm):160
奥行(mm):280
高さ(mm):335
ポリエチレン、発泡ポリエチレン
質量・質量単位
550g
HK-20LN411-9769

4977767221008
ヒシエス 広口缶20Lノズル付
アウトドアや防災の備えとして
仕様・規格
ノズル付き水用ポリタンク
容量(L):22
幅(mm):195
奥行(mm):335
高さ(mm):420
ポリエチレン、発泡ポリエチレン
質量・質量単位
920g
HK-5LN412-1395

4977767221411
ヒシエス 広口缶5Lノズル付
アウトドアや防災の備えとして
仕様・規格
ノズル付水用ポリタンク
容量(L):6
幅(mm):135
奥行(mm):265
高さ(mm):265
ポリエチレン、発泡ポリエチレン
質量・質量単位
350g

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(L)

最小発注数量
265
265
135
4977767221411
350.000
412-1395
6
20個
280
335
160
4977767221312
550.000
411-6683
12
20個
335
420
195
4977767221008
920.000
411-9769
22
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
2日目
1,246
( 1,371 )
2日目
1,821
( 2,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なノズル付き水用ポリタンクです
・ノズル付きです
【用途】
・アウトドアや防災の備えとして
【材質】
・ポリエチレン、発泡ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口缶 ノズル付のレビュー
この商品のレビューはありません

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト