17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

速暖!フィットベスト

速暖!フィットベスト
通常単価(税別)
19,343
税込単価
21,277
通常出荷日:11日目

【特長】・背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵のベストになります・薄型ですので、ジャケットのイン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036042473-4094

グリーンクロス 速暖!フィットベスト M SFB-M
通勤、作業、仕事やゴルフなどレジャースポーツ、野外観戦などに。
仕様・規格
サイズ:M
着丈(cm):59
肩幅(cm):38
目安稼働時間:強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
電圧(V):7.4
身幅(cm):49
充電時間:約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh):3400
ポリエステル
質量・質量単位
250g
6300036043473-4133

グリーンクロス 速暖!フィットベスト L SFB-L
通勤、作業、仕事やゴルフなどレジャースポーツ、野外観戦などに。
仕様・規格
サイズ:L
着丈(cm):61
肩幅(cm):40
目安稼働時間:強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
電圧(V):7.4
身幅(cm):52
充電時間:約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh):3400
ポリエステル
質量・質量単位
270g
6300036044473-4100

グリーンクロス 速暖!フィットベスト LL SFB-LL
通勤、作業、仕事やゴルフなどレジャースポーツ、野外観戦などに。
仕様・規格
サイズ:LL
着丈(cm):63
肩幅(cm):42
目安稼働時間:強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
電圧(V):7.4
身幅(cm):55
充電時間:約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh):3400
ポリエステル
質量・質量単位
290g
6300036045473-4102

グリーンクロス 速暖!フィットベスト 3L SFB-3L
通勤、作業、仕事やゴルフなどレジャースポーツ、野外観戦などに。
仕様・規格
サイズ:3L
着丈(cm):65
肩幅(cm):44
目安稼働時間:強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
電圧(V):7.4
身幅(cm):58
充電時間:約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh):3400
ポリエステル
質量・質量単位
310g

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M
38
59
4516474900952
250.000
473-4094
1個
LL
42
63
4516474900976
290.000
473-4100
1個
3L
44
65
4516474901713
310.000
473-4102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,343
( 21,277 )
11日目
19,343
( 21,277 )
11日目
19,343
( 21,277 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵のベストになります
・薄型ですので、ジャケットのインナーとしても最適です
【用途】
・通勤、作業、仕事やゴルフなどレジャースポーツ、野外観戦などに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速暖!フィットベストのレビュー
この商品のレビューはありません

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト