17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

気化性防錆紙(ロール)

通常単価(税別)
2,27512,036
税込単価
2,50313,240
通常出荷日:1日目

【特長】・クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です・鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応し...

詳細を確認
  • 個体によってつなぎ目(継手)が入るものがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KPR-1000X50698-1659

4550414317714
TRUSCO 気化性防錆紙(ロールタイプ)1000mmX50m
コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります
仕様・規格
未開封期限:3年 ●防錆期間:密封状態で1~3年
幅(mm):1000
長さ(m):50
厚さ(mm):0.13
-
質量・質量単位
4.3kg
KPR-250X30698-1660

4550414317738
TRUSCO 気化性防錆紙(ロールタイプ)250mmX30m
コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります
仕様・規格
未開封期限:3年 ●防錆期間:密封状態で1~3年
幅(mm):250
長さ(m):30
厚さ(mm):0.13
-
質量・質量単位
0.7kg
KPR-500X30698-1661

4550414317721
TRUSCO 気化性防錆紙(ロールタイプ)500mmX30m
コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります
仕様・規格
未開封期限:3年 ●防錆期間:密封状態で1~3年
幅(mm):500
長さ(m):30
厚さ(mm):0.13
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4550414317714
698-1659
4300.0
50
1000
1個
4550414317738
698-1660
700.0
30
250
1個
4550414317721
698-1661
1800.0
30
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,036
( 13,240 )
1日目
2,275
( 2,503 )
1日目
4,032
( 4,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です
・鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています
・取り扱いが簡単で、速効性があります
・コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります

ご注意

  • 個体によってつなぎ目(継手)が入るものがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化性防錆紙(ロール)のレビュー
この商品のレビューはありません

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト