17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロアス ラウンドOAチェア

ロアス ラウンドOAチェア
通常単価(税別)
15,339
税込単価
16,873
通常出荷日:5日目

【特長】・座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア【材質】・座部(表):PVC合成皮革・座部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RZR-112BL176-9542

4902205839217
ロアス ラウンドOAチェア仕様・規格
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座上下昇降機能:ガス調節式
座幅(mm):390
座奥行(mm):360
張地:PVC合成皮革張り
色:ブルー
座高(mm):425~555
組立目安:1人15分
座部(表):PVC合成皮革
座部(裏):不織布
脚部:ナイロン
キャスター:ウレタン
質量・質量単位
5200g
RZR-112P176-9534

4902205839224
ロアス ラウンドOAチェア仕様・規格
組立式
座上下昇降機能:ガス調節式
グリーン購入法適合商品
座幅(mm):390
座奥行(mm):360
張地:PVC合成皮革張り
色:ピンク
座高(mm):425~555
組立目安:1人15分
梱包寸法:W560×D545×H205mm
梱包重量:6.5kg
座部(表):PVC合成皮革
座部(裏):不織布
脚部:ナイロン
キャスター:ウレタン●シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
5200g

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

材質2

JANコード

材質3

材質4

座高(mm)

座奥行(mm)

座幅(mm)

張地

最小発注数量
176-9542
座部(表):PVC合成皮革
座部(裏):不織布
4902205839217
脚部:ナイロン
キャスター:ウレタン
425~555
360
390
ブルー
PVC合成皮革張り
1個
176-9534
座部(表):PVC合成皮革
座部(裏):不織布
4902205839224
脚部:ナイロン
キャスター:ウレタン●シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,339
( 16,873 )
5日目
15,339
( 16,873 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア
【材質】
・座部(表):PVC合成皮革
・座部(裏):不織布
・脚部:ナイロン
・キャスター:ウレタン
・シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロアス ラウンドOAチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト