ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カセットボンベ式発電機G-cubic

カセットボンベ式発電機G-cubic 6300046008
通常単価(税別)
215,578
税込単価
237,136
通常出荷日:8日目

【特長】・消費電力700Wに対応した、小さく・軽く・安全な発電機です・カセットボンベ1本で使用でき、小...

詳細を確認
  • ※室内や倉庫 など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。
  • ※商品は保存状態によって劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いいたします。
  • ※消費電力については、条件により出力できる電気が限定されます。
  • ※初回稼働時には、同梱のエンジンオイルを注入して使用します。※内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046008の仕様・寸法情報

全高(mm)
345
全長(mm)
221
全幅(mm)
395
騒音値(dB)
56
定格交流出力50/60Hz
0.7kVA
定格直流出力
USB(5V)×2
連続運転時間(h)
約40分(定格出力)
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
約80分(1/4出力エコ運転)
JANコード
4944405450106
質量(g)
10400.0
トラスココード
576-9168
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046008576-9168

4944405450106
グリーンクロス カセットボンベ式発電機G-cubic クレマスマートプラス
災害時の電源確保に。
仕様・規格
定格交流出力50/60Hz:0.7kVA
定格直流出力:USB(5V)×2
騒音値(dB):56
連続運転時間(h):約40分(定格出力)
全長(mm):221
全幅(mm):395
全高(mm):345
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約80分(1/4出力エコ運転)
重量(kg):10.4
仕様:エンジンタイプ:空冷ストローク単気筒OHV/潤滑オイル/オイル容量:SAE 10W-30/0.2L/点火方法:C.D.I/点火プラグ:TORCH CMR6A/交流電圧:100V(50/60Hz 切替可能)/排気量:40mL/始動方式:リコイルスターター/電圧調整方式:インバータ式/製造元:株式会社ニチネン
付属品:取扱説明書、保証書、プラスドライバー、プラグレンチ、エンジンオイル、電池ボックス(電池別売:単3×10本)
-
質量・質量単位
10.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,578
( 237,136 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力700Wに対応した、小さく・軽く・安全な発電機です
・カセットボンベ1本で使用でき、小型で軽量なため女性でも容易に持ち運びが可能
・業界初となる「スマートIC機能」を搭載し、電流量の自動調整により、過充電防止や充電時間の短縮を実現しました
・また有毒な一酸化炭素(CO)を検知し自動停止するCOセンサーも搭載するなど、コンパクトながら最先端の技術が詰まっています
・ガス気化ヒーターが内臓されており、-5℃の寒冷地でも使用可能です
・防災だけでなく、アウトドアにもおすすめです
【用途】
・災害時の電源確保に

ご注意

  • ※室内や倉庫 など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。
  • ※商品は保存状態によって劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いいたします。
  • ※消費電力については、条件により出力できる電気が限定されます。
  • ※初回稼働時には、同梱のエンジンオイルを注入して使用します。※内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセットボンベ式発電機G-cubicの型番6300046008のページです。 型番6300046008に関する仕様情報を記載しております。
カセットボンベ式発電機G-cubicのレビュー
この商品のレビューはありません

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト