17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SolarSaga

通常単価(税別)
20,04639,222
税込単価
22,05143,144
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・Jackeryポータブル電源の全シリーズに対応しているソーラーパネルです・ポータブル電源と組...

詳細を確認
  • 240New/300Plusに使用する場合は、別売りのトランスジャック(8020⇒USB-C)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JS-100G712-9612

4595556362048
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100Light仕様・規格
定格電圧/電流:24.8V/5.15A
幅(mm):106
奥行(mm):1.6
高さ(mm):56
最大出力(W):100
動作温度(℃):-40~85
表面:ETFE または高分子耐候性フィルム封止材:EVA / POEセル:高効率単結晶シリコン裏面:高強度高分子複合材料
質量・質量単位
2.05kg
JS-100I708-4098

4595556362154
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100Air
Jackeryポータブル電源用。
仕様・規格
防水等級:IP68
保証期間:1+2年(製品保証登録で最大3年保証)
作動温度範囲:-20℃~65℃
出力ポート:USB-A出力/5V 2.4A、USB-C出力/5V 3A
幅(mm):1630
奥行(mm):17
高さ(mm):423
収納サイズ(mm):423.5×423×47
最大出力(W):100
表面:ETFE または高分子耐候性フィルム封止材:EVA / POEセル:高効率単結晶シリコン裏面:高強度高分子複合材料
質量・質量単位
3.2kg
JS-40C718-7066

4595556362253
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 40Air
Jackeryポータブル電源のチャージに。
仕様・規格
最大出力 (Pmax) 42W±5%
開放電圧 (Voc) 26V±5%
短絡電流 (Isc) 2.1A±5%
動作電圧 (Vmp) 22.5V±5%
動作電流 (Imp) 1.9A±5%
最大システム電圧 30V
防塵防水レベル IP68
幅(mm):339
奥行(mm):962
高さ(mm):2.5
収納サイズ(mm):232×339×20
動作温度範囲(℃):-20~65
-
質量・質量単位
0.9kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
4595556362253
718-7066
339
962
2.5
900.0
-
1個
4595556362048
712-9612
106
1.6
56
2050.0
表面:ETFE または高分子耐候性フィルム封止材:EVA / POEセル:高効率単結晶シリコン裏面:高強度高分子複合材料
1個
4595556362154
708-4098
1630
17
423
3200.0
表面:ETFE または高分子耐候性フィルム封止材:EVA / POEセル:高効率単結晶シリコン裏面:高強度高分子複合材料
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,046
( 22,051 )
7日目
39,222
( 43,144 )
5日目
34,959
( 38,455 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryポータブル電源の全シリーズに対応しているソーラーパネルです
・ポータブル電源と組み合わせることで、災害時でも電気を発電・利用することができます
・IP68準拠の防水設計で、突然の雨や厳しい天候下でも安心して使用可能です

ご注意

  • 240New/300Plusに使用する場合は、別売りのトランスジャック(8020⇒USB-C)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SolarSagaのレビュー
この商品のレビューはありません

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト