17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル(同梱モデル)

Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル(同梱モデル)
通常単価(税別)
44,786159,044
税込単価
49,265174,948
通常出荷日:7日目

【特長】・世界販売台数600万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • 悪路などで車両の振動が激しい場合は、接触不良や発熱・焼損の恐れがあるため、充電を中止してください。
  • 誤使用による故障・損傷については、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  • シガーソケット充電は12V, 10A車専用で、24V車は充電できません。
  • 人身傷害や物的損害を避けるため、本製品の充電に24V車を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JSG-0304D718-4940

4595556362369
Jackery Solar Generator 300D 40WAir ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 同梱モデル
スマートフォン、ノートPC、車載冷蔵庫など幅広い端末への同時給電に。
仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
USB出力:USB-A×1口、USB-C×3口
シガーソケット:1口
充電時間:USB-C単独で約2.75時間
充電方式:USB-C充電ケーブル充電(最大140W)、ソーラー充電(最大100W)、シガーソケット充電(最大96W)
保証期間:5年(基本保証3年+延長保証2年)
サイクル数:4000回
入力電圧(V):5-28
出力電圧(V):5-28
定格出力(W):140
最大出力(W):140
幅(mm):118.6
奥行(mm):120.2
高さ(mm):183
容量:15Ah/19.2V DC (288 Wh)
サイクル寿命:4000回の充放電後も容量の70%以上を維持
充電温度(℃):0~45
動作温度(℃):-15~45
-
質量・質量単位
3.43kg
JSG-0910A718-4939

4595556362635
Jackery Solar Generator 900 100WAir ポータブル電源 ソーラーパネル1枚セット 同梱モデル仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約1.7時間
入力電圧(V):100-120
出力電圧(V):100
定格出力(W):1500
最大出力(W):3000
幅(mm):327
奥行(mm):224
高さ(mm):247
容量(Wh/mAh):960/266592
-
質量・質量単位
14.2kg

型番リスト

表示件数

定格出力(W)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最大出力(W)

出力電圧(V)

入力電圧(V)

最小発注数量
140
4595556362369
718-4940
118.6
120.2
183
3430.0
140
5-28
5-28
1個
1500
4595556362635
718-4939
327
224
247
14200.0
3000
100
100-120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,786
( 49,265 )
7日目
159,044
( 174,948 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数600万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です
・ポータブル電源とソーラーパネルの同梱セットモデルです

ご注意

  • 悪路などで車両の振動が激しい場合は、接触不良や発熱・焼損の恐れがあるため、充電を中止してください。
  • 誤使用による故障・損傷については、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  • シガーソケット充電は12V, 10A車専用で、24V車は充電できません。
  • 人身傷害や物的損害を避けるため、本製品の充電に24V車を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネル(同梱モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト