ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポータブル電源 300D

ポータブル電源 300D JE-300D
通常単価(税別)
27,390
税込単価
30,129
通常出荷日:7日目

【特長】・世界販売台数600万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • 悪路などで車両の振動が激しい場合は、接触不良や発熱・焼損の恐れがあるため、充電を中止してください。
  • 誤使用による故障・損傷については、弊社では責任を負いかねます、あらかじめご了承ください。
  • シガーソケット充電は12V, 10A車専用で、24V車は充電できません。
  • 人身傷害や物的損害を避けるため、本製品の充電に24V車を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

JE-300D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JE-300Dの仕様・寸法情報

定格出力(W)
140
JANコード
4595556362352
トラスココード
716-6962
幅(mm)
118.6
奥行(mm)
120.2
高さ(mm)
183
質量(g)
2500.0
最大出力(W)
140
出力電圧(V)
5-28
入力電圧(V)
5-28

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JE-300D716-6962

4595556362352
Jackery ポータブル電源 300D仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
USB出力:USB-A×1口、USB-C×3口
シガーソケット:1口
充電時間:USB-C単独で約2.75時間
充電方式:USB-C充電ケーブル充電(最大140W)、ソーラー充電(最大100W)、シガーソケット充電(最大96W)
保証期間:5年(基本保証3年+延長保証2年)
サイクル数:4000回
入力電圧(V):5-28
出力電圧(V):5-28
定格出力(W):140
最大出力(W):140
幅(mm):118.6
奥行(mm):120.2
高さ(mm):183
容量(Wh):288
定格出力(W):ー
コンセント数(個):ー
シガーソケット出力数(個):1
USB出力数(個):USB-C×3
消費電力(W):ー
スマートフォン(18W)充電回数(回):ー
電気毛布(55W)使用時間(時間):ー
電子レンジ(1100W)使用時間(時間):ー
容量:15Ah / 19.2V DC (288 Wh)
サイクル寿命:4000回の充放電後も容量の70%以上を維持
充電温度(℃):0 - 45
動作温度(℃):-15 - 45
-
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
JE-300D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,390
( 30,129 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数600万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です
・一般的な10000mAhのモバイルバッテリー約9台分に相当する288Whを搭載しています
・充放電サイクル4000回後も初期容量の70%以上を維持でき、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています
・USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載しています
・さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応します
・底面はCDケースほどの約12cm四方、高さは500mlペットボトルと同等なコンパクトデザインを採用しています
・本体には、ハンドストラップと肩掛けストラップの2種類を付属し、シーンに合わせて持ち方を選べます
・ハンドストラップはそのまま充電ケーブル(出力140W)として使用可能です
・USB-C単独で約2.75時間で満充電が可能です
・スマートフォンからノートPC、車載冷蔵庫まで幅広く同時に給電できる、高出力モデルです
・本製品は、-15℃~45℃の広い温度範囲での充放電に対応しており、夏場や寒冷地でも安定した使用が可能な設計です
【材質】
・本体(2-in-1キャリーハンドル)
・ショルダーベルト
・取扱説明書

ご注意

  • 悪路などで車両の振動が激しい場合は、接触不良や発熱・焼損の恐れがあるため、充電を中止してください。
  • 誤使用による故障・損傷については、弊社では責任を負いかねます、あらかじめご了承ください。
  • シガーソケット充電は12V, 10A車専用で、24V車は充電できません。
  • 人身傷害や物的損害を避けるため、本製品の充電に24V車を使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 300Dの型番JE-300Dのページです。 型番JE-300Dに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 300Dのレビュー
この商品のレビューはありません

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト