17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

真空ポリカデシケーター

真空ポリカデシケーター
通常単価(税別)
17,84826,681
税込単価
19,63329,349
通常出荷日:1日目

【特長】・本体・フタとも完全透明・耐衝撃性抜群で落としても割れにくい・O-リングによるドライシール方式...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00062167-8818

サンプラ 真空ポリカデシケーター仕様・規格
ISO9001認証取得工場製
プレート径(mm):φ205
有効内高(mm):178
タイプ:コック付
最大外径(mm):φ260
ポリカーボネート
質量・質量単位
2.1kg
00063167-8796

サンプラ 真空ポリカデシケーター仕様・規格
ISO9001認証取得工場製
プレート径(mm):φ236
有効内高(mm):195
タイプ:コック付
最大外径(mm):φ290
ポリカーボネート
質量・質量単位
2.7kg
04706167-8763

サンプラ 真空ポリカデシケーター仕様・規格
ISO9001認証取得工場製
プレート径(mm):φ236
有効内高(mm):195
タイプ:コック、真空ゲージ付
最大外径(mm):φ290
ポリカーボネート
質量・質量単位
2.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
167-8818
2100.0
260
コック付
1個
167-8796
2700.0
290
コック付
1個
167-8763
2800.0
290
コック、真空ゲージ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,848
( 19,633 )
1日目
20,114
( 22,125 )
1日目
26,681
( 29,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体・フタとも完全透明
・耐衝撃性抜群で落としても割れにくい
・O-リングによるドライシール方式
・減圧強度は完全真空にも耐える設計
・各タイプとも、専用磁製プレート付
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポリカデシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト