ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)

32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック) CR-PL60BK
通常単価(税別)
17,217
税込単価
18,939
通常出荷日:5日目

【特長】・32~55型までのディスプレイの搭載が可能です・VESA取付け200×200~400×400...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-PL60BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL60BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887196847
質量(g)
7800.000
トラスココード
688-3136
材質1
棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2
フレーム:スチール
ブラック
材質3
ケーブルホルダー:ABS樹脂
本体寸法(mm)高さ
1226
耐荷重(kg)
35
本体寸法(mm)奥行
444
本体寸法(mm)幅
650
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-PL60BK688-3136

4969887196847
SANWA 32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
キャスターの有無:あり
耐荷重(kg):35
本体寸法(mm)幅:650
本体寸法(mm)奥行:444
本体寸法(mm)高さ:1226
色:ブラック
総耐荷重(kg):40(ディスプレイは35まで)
棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム:スチール
ケーブルホルダー:ABS樹脂
質量・質量単位
7800g

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL60BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,217
( 18,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32~55型までのディスプレイの搭載が可能です
・VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています
・±10°のチルト機能があります
・初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます
・W650×D444×H1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です
・会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です
・組み立て時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます
・脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます
【材質】
・棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・フレーム:スチール
・ケーブルホルダー:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)の型番CR-PL60BKのページです。 型番CR-PL60BKに関する仕様情報を記載しております。
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト