ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

32~65型対応ディスプレイスタンド

通常単価(税別)
65,569
税込単価
72,126
通常出荷日:5日目

【特長】・32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です・取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能...

詳細を確認
  • ※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-PL55BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL55BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887195369
質量(g)
21000.000
トラスココード
602-7311
材質1
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ブラック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-PL55BK602-7311

4969887195369
SANWA 32~65型対応ディスプレイスタンド仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
色:ブラック
サイズW(mm):750
サイズD(mm):690
サイズH(mm):1745
重量(kg):約21
梱包:1個口/710×710×160mm・23.2kg
総耐荷重(kg):65(ディスプレイは60kg)
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
21000g

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL55BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,569
( 72,126 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です
・取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です
・チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです
・(W580×D290mm)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することができます
・配線を目隠しするためのケーブルダクトを標準装備しています
・移動に便利な直径75mmの大型キャスターを採用しており、全輪ストッパー付きです
・VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています
【材質】
・本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • ※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32~65型対応ディスプレイスタンドの型番CR-PL55BKのページです。 型番CR-PL55BKに関する仕様情報を記載しております。
32~65型対応ディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト