ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電源タップUSBポート付き机上ラック

電源タップUSBポート付き机上ラック MR-LC202BKN
通常単価(税別)
9,118円
税込単価
10,030円
通常出荷日:1日目

【特長】・サンワサプライ社の電源タップUSBポート付き机上ラックです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-LC202BKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MR-LC202BKNの仕様・寸法情報

質量(g)
1800.000
トラスココード
537-6618
仕様
電源タップUSBポート付き机上ラック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-LC202BKN537-6618

-
SANWA 電源タップUSBポート付き机上ラック仕様・規格
-
-
質量・質量単位
1800g

型番リスト

表示件数
型番
MR-LC202BKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118円
( 10,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の電源タップUSBポート付き机上ラックです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源タップUSBポート付き机上ラックの型番MR-LC202BKNのページです。 型番MR-LC202BKNに関する仕様情報を記載しております。
電源タップUSBポート付き机上ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源タップUSBポート付き机上ラック
キャビネット 3段タイプ ブラック
3段タイプ ホワイト
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
スチール製机上ラック(W1000)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格9,118円25,514円25,514円15,135円10,107円12,021円
通常出荷日1日目5日目5日目2日目2日目1日目
質量(g)1800.00019000.00019000.0004180.0001300.0003800
トラスココード537-6618683-4805683-4807684-4073700-4088537-6617
仕様電源タップUSBポート付き机上ラック3段タイプ3段タイプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました