ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高耐荷重プリンタラック(W600)

通常単価(税別)
40,552
税込単価
44,607
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社の高耐荷重プリンタラック(W600)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPS-T121H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPS-T121Hの仕様・寸法情報

JANコード
4969887143254
質量(g)
25800.000
トラスココード
683-6471
間口(mm)
600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPS-T121H683-6471

4969887143254
SANWA 高耐荷重プリンタラック(W600)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
25800g

型番リスト

表示件数
型番
LPS-T121H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,552
( 44,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の高耐荷重プリンタラック(W600)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐荷重プリンタラック(W600)の型番LPS-T121Hのページです。 型番LPS-T121Hに関する仕様情報を記載しております。
高耐荷重プリンタラック(W600)のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト