17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長尺専用脚立

長尺専用脚立
通常単価(税別)
133,149153,861
税込単価
146,464169,247
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製長尺脚立の強力タイプです・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなって...

詳細を確認
  • 画像は代表画像となります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
XAM-39B696-3526

4968757044295
ハセガワ アルミ長尺専用脚立 13段(11182)
高所作業用
仕様・規格
踏ざん踏面幅:60mm
交差型ひらき止め
支柱幅:64.8mm
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):3.78
収納時全長(m):3.95
天板寸法(mm):277×192
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:1000
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:3950
設置寸法(mm)幅:1000
設置寸法(mm)奥行:2230
ステップ数(天板除く):13
アルミ合金
質量・質量単位
20.3kg
XAM-42B696-3527

4968757044301
ハセガワ アルミ長尺専用脚立 14段(11183)
高所作業用
仕様・規格
踏ざん踏面幅:60mm
交差型ひらき止め
支柱幅:64.8mm
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):4.08
収納時全長(m):4.26
天板寸法(mm):277×192
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:1060
収納時寸法(mm)奥行:200
収納時寸法(mm)高さ:4260
設置寸法(mm)幅:1060
設置寸法(mm)奥行:2390
ステップ数(天板除く):14
アルミ合金
質量・質量単位
22kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

設置寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

最小発注数量
4968757044295
696-3526
20300.0
13
2230
3950
1000
1000
1個
4968757044301
696-3527
22000.0
14
2390
4260
1060
1060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,149
( 146,464 )
4日目
153,861
( 169,247 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の強力タイプです
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています
・大型開き止め機構を採用しています
・新設計ロック機能で操作が簡単スピーディーです
・従来の手間を解消したワンタッチロック式を採用しています
・(XAM-33b-42bのみ)
【用途】
・高所作業用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 画像は代表画像となります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺専用脚立のレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト