ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ノンスリップ養生シート 0.05MM厚 1800MM幅 100M

通常単価(税別)
5,798
税込単価
6,378
通常出荷日:5日目

【特長】・歩いても滑りにくい、ノンスリップ加工シートです・厚手(0.05厚)で破れにくく、安心してお使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000808
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000808の仕様・寸法情報

トラスココード
706-0022
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
幅(m)
1800
JANコード
4560260217045
質量(g)
16000.0
材質1
ポリエチレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
000808706-0022

4560260217045
ワニ印 ノンスリップ養生シート 0.05MM厚 1800MM幅 100M
塗料を使う現場や滑りやすい場所での床・階段での養生に。
資材置き場などのホコリ、雨除けに。
仕様・規格
色:緑
幅(m):1800
長さ(m):100
厚さ(mm):0.05
ポリエチレン
質量・質量単位
16kg

型番リスト

表示件数
型番
000808
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,798
( 6,378 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩いても滑りにくい、ノンスリップ加工シートです
・厚手(0.05厚)で破れにくく、安心してお使い頂けます
・【幅広】×【厚手】で作業効率がアップします
・広範囲を一気にカバー出来ます
【用途】
・立って作業する場所での養生に最適です
・塗料を使う現場や滑りやすい場所での床・階段での養生に
・資材置き場などのホコリ、雨除けに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップ養生シート 0.05MM厚 1800MM幅 100Mの型番000808のページです。 型番000808に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップ養生シート 0.05MM厚 1800MM幅 100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト