17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PPペール フタ

PPペール フタ
通常単価(税別)
1,0611,521
税込単価
1,1671,673
通常出荷日:1日目

【特長】・食品衛生法適合品です【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 本体は別売りです。
  • 本体適合品番は「TPPK-70-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPPK-70F-GY-A694-9639

4550414317417
TRUSCO PPペール角型73L用フタ仕様・規格
食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
適合本体:TPPK-70-GY-A
色:グレー
間口(mm):370
奥行(mm):546
高さ(mm):117
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
525g
TPPK-90F-GY-A694-9636

4550414317424
TRUSCO PPペール角型99L用フタ仕様・規格
食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
適合本体:TPPK-90-GY-A
色:グレー
間口(mm):426
奥行(mm):621
高さ(mm):130
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
720g

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合本体

最小発注数量
546
370
117
4550414317417
525.000
694-9639
TPPK-70-GY-A
1個
621
426
130
4550414317424
720.000
694-9636
TPPK-90-GY-A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
1日目
1,521
( 1,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法適合品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体は別売りです。
  • 本体適合品番は「TPPK-70-GY-A」です。
  • 旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPペール フタのレビュー
この商品のレビューはありません

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト