17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

トラック照明 LED庫内灯 KO

トラック照明 LED庫内灯 KO
通常単価(税別)
9,85813,285
税込単価
10,84414,614
通常出荷日:11日目

【特長】・ほとんどの国産トラック従来蛍光灯と取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプになります・通...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300040606551-8163

4582643423744
グリーンクロス LED庫内灯 KO-LW
車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に。
仕様・規格
12/24V兼用
幅(mm):422
奥行(mm):183
高さ(mm):23
定格電圧(V):DC12/24
入力電圧範囲:DC11~32
定格消費電力:(24V)7.7W・(12V)8.7W
LEDチップ数:32灯
照度1.0m直下:510Lx
使用温度範囲(℃):80~-30
防塵防水:IP65相当
ポリカーボネイト樹脂
質量・質量単位
600g
6300040607551-8011

4582643423751
グリーンクロス LED庫内灯 KO-LWNS
車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に。
仕様・規格
24V専用
ノイズレス仕様
幅(mm):443
奥行(mm):203
高さ(mm):24(アダプタ装着時)
定格電圧(V):DC24
入力電圧範囲:DC20~32
定格消費電力:(24V)7.7W
LEDチップ数:36灯
照度1.0m直下:410Lx
使用温度範囲(℃):80~-30
防塵防水:IP65相当
本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂
露出取付用アダプタ:ABS
質量・質量単位
790g
6300040608551-8406

4582643423768
グリーンクロス LED庫内灯 KO-LS
車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に。
仕様・規格
12/24V兼用
幅(mm):422
奥行(mm):183
高さ(mm):23
入力電圧範囲:DC11~32
定格消費電力:(24V)4.1W、(12V)3.7W
LEDチップ数:16灯
照度1.0m直下:240Lx
使用温度範囲(℃):80~-30
防塵防水:IP65相当
ポリカーボネイト樹脂
質量・質量単位
550g

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

LEDチップ数

最小発注数量
183
23
422
4582643423744
600.000
551-8163
ポリカーボネイト樹脂
-
32灯
1個
203
24(アダプタ装着時)
443
4582643423751
790.000
551-8011
本体・レンズ:ポリカーボネイト樹脂
露出取付用アダプタ:ABS
36灯
1個
183
23
422
4582643423768
550.000
551-8406
ポリカーボネイト樹脂
-
16灯
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,270
( 13,497 )
11日目
13,285
( 14,614 )
11日目
9,858
( 10,844 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの国産トラック従来蛍光灯と取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプになります
・通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングの特殊設計により、防滴、結露防止機能に優れ、冷凍、冷蔵バンなどにも最適です
・国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績
【用途】
・車両、冷凍、冷蔵バンなどの庫内灯に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラック照明 LED庫内灯 KOのレビュー
この商品のレビューはありません

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト