17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白さび除去剤

白さび除去剤
通常単価(税別)
7,49024,543
税込単価
8,23926,997
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます【材質】・...

詳細を確認
  • 使用前に必ずテストしてください。
  • 強酸性(pH1.5)のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
  • 溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
  • 施工終了後に必ず水洗いをして下さい。本製品に白さび防止効果はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WZ001548-5543

4560437819102
NIS 白さび除去剤 1Kg
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去に。
仕様・規格
色:無色透明
容量(kg):1
容器タイプ:ポリ容器
幅(mm):90
奥行(mm):90
高さ(mm):192
塗布量:約5~8平方メートル/kg
特殊有機酸・水
質量・質量単位
1.11kg
WZ002548-5545

4560437819119
NIS 白さび除去剤 4Kg
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
仕様・規格
色:無色透明
容量(kg):4
容器タイプ:ポリ容器
幅(mm):195
奥行(mm):100
高さ(mm):267
塗布量:約5~8平方メートル/kg
特殊有機酸・水
質量・質量単位
4.24kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
90
192
90
4560437819102
1110.0
548-5543
1個
100
267
195
4560437819119
4240.0
548-5545
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,490
( 8,239 )
4日目
24,543
( 26,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます
【材質】
・特殊有機酸・水

ご注意

  • 使用前に必ずテストしてください。
  • 強酸性(pH1.5)のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
  • 溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
  • 施工終了後に必ず水洗いをして下さい。本製品に白さび防止効果はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白さび除去剤のレビュー
この商品のレビューはありません

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト