ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力結露吸水テープ 120 スノーラビッツ

強力結露吸水テープ 120 スノーラビッツ HH0009
通常単価(税別)
1,151
税込単価
1,266
通常出荷日:1日目

【特長】・結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます・凹凸ガラスやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HH0009
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH0009の仕様・寸法情報

JANコード
4904140230098
長さ(m)
0.9
幅(mm)
120
トラスココード
716-9819
材質1
基材:不織布、ポリエステル
材質2
粘着剤:アクリル系 
厚さ(mm)
4.5
材質3
剥離紙:紙
スノーラビッツ
質量(g)
70.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HH0009716-9819

4904140230098
ニトムズ 強力結露吸水テープ 120 スノーラビッツ
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
仕様・規格
色:スノーラビッツ
幅(mm):120
長さ(m):0.9
厚さ(mm):4.5
基材:不織布、ポリエステル
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
質量・質量単位
70g

型番リスト

表示件数
型番
HH0009
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます
・凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます
・本品は1枚当たり最大約370gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです
【用途】
・結露・カビの防止に
・壁・床の腐食防止に
【材質】
・基材:不織布、ポリエステル
・粘着剤:アクリル系
・剥離紙:紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力結露吸水テープ 120 スノーラビッツの型番HH0009のページです。 型番HH0009に関する仕様情報を記載しております。

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト