ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6m

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:5日目

【特長】・きれいにはがるテープです・油や熱に強い粘着剤でしっかりはれます【用途】・ガスコンロ・IH周り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TT0007
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT0007の仕様・寸法情報

JANコード
4904140270070
長さ(m)
2.6
幅(mm)
15
トラスココード
567-2532
材質1
基材:ポリエチレン
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.15
テープカット条件
無し
透明
長さ(mm)
2600
質量(g)
17.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TT0007567-2532

4904140270070
ニトムズ すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6m仕様・規格
1巻
色:透明
幅(mm):15
長さ(m):2.6
厚さ(mm):0.15
テープカット条件:無し
粘着力(N/10mm):6
長さ(mm):2600
幅(mm):15
長さ(m):2.6
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
17g

型番リスト

表示件数
型番
TT0007
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいにはがるテープです
・油や熱に強い粘着剤でしっかりはれます
【用途】
・ガスコンロ・IH周りのすき間汚れをカバーするテープとして
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6mの型番TT0007のページです。 型番TT0007に関する仕様情報を記載しております。
すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6mのレビュー
この商品のレビューはありません

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト