ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

夏冬兼用断熱シート

通常単価(税別)
1,757
税込単価
1,933
通常出荷日:2日目

【特長】・お家の小窓に適した夏冬兼用粘着断熱シートで、フィルムは剥がしてそのまま貼るだけです・夏は日差...

詳細を確認
  • 網入りガラス(平滑面・凹凸面)・真空二重ガラス・熱線吸収ガラスや反射ガラス(LOW-Eガラス)・有機ガラス(アクリル板)にはご使用できません
  • 断熱スプレーやガラス飛散防止フィルム等で処理されたガラスにはご使用できません
  • 窓ガラスの屋外側・水がかかり乾燥しにくい所にはご使用できません
  • 天窓などの垂直では無い所にはご使用できません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HH0018
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH0018の仕様・寸法情報

JANコード
4904140244330
幅(mm)
460
トラスココード
713-3256
材質1
基材:ポリエチレン・ポリプロピレン
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
2
材質3
はくりフィルム:PET
半透明
長さ(mm)
900
質量(g)
115.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HH0018713-3256

4904140244330
ニトムズ 夏冬兼用断熱シート 小窓用 46×90cm仕様・規格
色:半透明
幅(mm):460
長さ(mm):900
厚さ(mm):2.0
UVカット率(%):90
日差しカット率:-
基材:ポリエチレン・ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
はくりフィルム:PET
質量・質量単位
115g

型番リスト

表示件数
型番
HH0018
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お家の小窓に適した夏冬兼用粘着断熱シートで、フィルムは剥がしてそのまま貼るだけです
・夏は日差し・冬は寒さ対策に1年間使用でき結露抑制効果の他に、防カビ・抗菌効果付きです
【用途】
・階段・トイレ・浴室等の小窓のある場所でのご使用に便利です
【材質】
・基材:ポリエチレン・ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・はくりフィルム:PET

ご注意

  • 網入りガラス(平滑面・凹凸面)・真空二重ガラス・熱線吸収ガラスや反射ガラス(LOW-Eガラス)・有機ガラス(アクリル板)にはご使用できません
  • 断熱スプレーやガラス飛散防止フィルム等で処理されたガラスにはご使用できません
  • 窓ガラスの屋外側・水がかかり乾燥しにくい所にはご使用できません
  • 天窓などの垂直では無い所にはご使用できません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

夏冬兼用断熱シートの型番HH0018のページです。 型番HH0018に関する仕様情報を記載しております。
夏冬兼用断熱シートのレビュー
この商品のレビューはありません

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト