ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンクリーンカート#800D 640001 グレー

サンクリーンカート#800D 640001 グレー SK-SCC800D-GL
通常単価(税別)
221,228
税込単価
243,351
通常出荷日:8日目

【特長】・建築現場や工場から出る廃材を分別回収するための大型カートです・底面に排水キャップがついており...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-SCC800D-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-SCC800D-GLの仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
258-9997
質量(g)
67700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK-SCC800D-GL258-9997

サンコー サンクリーンカート#800D 640001 グレー仕様・規格
色:グレー
外形寸法(mm)間口:1392
外形寸法奥行(mm):970
外形寸法(mm)高さ:940
内形寸法間口(mm):1290
内形寸法奥行(mm):910
内形寸法高さ(mm):743
使用キャスター:150φ2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
内容量(L):800
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
67.7kg

型番リスト

表示件数
型番
SK-SCC800D-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,228
( 243,351 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場や工場から出る廃材を分別回収するための大型カートです
・底面に排水キャップがついており、スムーズな排水ができます
・回転フォーク金具を設置しています
・未使用時はネスティング保管が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクリーンカート#800D 640001 グレーの型番SK-SCC800D-GLのページです。 型番SK-SCC800D-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンクリーンカート#800D 640001 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクリーンカート#800D 640001 グレー
サンクリーンカート#400D 640000 グレー
サンクリーンボックスBー2
666000 サンクリーンボックス#660
サンクリーンボックス(2)Bー4
サンクリーンボックス(2)Bー3
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格221,228149,05920,805199,47314,34814,680
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目8日目
グレーグレーグリーングレー/ブルー--
トラスココード258-9997259-0023216-9996575-2589--
質量(g)67700.046500.06210.00034500.04150.0004205.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)PE本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト