ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

CRS831スプレー(1140015300)

CRS831スプレー(1140015300) 4001530
通常単価(税別)
2,166
税込単価
2,383
通常出荷日:11日目

【特長】・合成油をベースとした樹脂用白色グリースをスプレー化した製品です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4001530
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4001530の仕様・寸法情報

質量(g)
80.000
トラスココード
662-3710
JANコード
4900682102404
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
4001530662-3710

4900682102404
ニチモリ CRS831スプレー(1140015300)仕様・規格
樹脂用白色グリーススプレー
-
質量・質量単位
80g

型番リスト

表示件数
型番
4001530
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,166
( 2,383 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油をベースとした樹脂用白色グリースをスプレー化した製品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRS831スプレー(1140015300)の型番4001530のページです。 型番4001530に関する仕様情報を記載しております。
CRS831スプレー(1140015300)のレビュー
この商品のレビューはありません

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト