ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オーシャンSO-G#220 20L

オーシャンSO-G#220 20L 1110288170
通常単価(税別)
78,665
税込単価
86,532
通常出荷日:8日目

【特長】・広範囲の温度に使用出来ます(-30℃~200℃)・機械的安定性に優れており、高回転の減速機使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1110288170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1110288170の仕様・寸法情報

質量(g)
18600.0
トラスココード
145-1421
容量(ml)
20
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1110288170145-1421

ニチモリ オーシャンSO-G#220 20L
大型撹拌機の減速機に。
ペレットマシーンの減速機に。
シーマ機の減速機に。
仕様・規格
容量(ml):20
-
質量・質量単位
18.6kg

型番リスト

表示件数
型番
1110288170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,665
( 86,532 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の温度に使用出来ます(-30℃~200℃)
・機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です
・酸化安定性に優れており、連続運転が可能です
【用途】
・大型撹拌機の減速機に
・ペレットマシーンの減速機に
・シーマ機の減速機に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーシャンSO-G#220 20Lの型番1110288170のページです。 型番1110288170に関する仕様情報を記載しております。
オーシャンSO-G#220 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト