ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

卓上フード(安全スライド扉) 1000H型

卓上フード(安全スライド扉) 1000H型 00249
通常単価(税別)
201,365
税込単価
221,502
通常出荷日:19日目

【特長】・スライド扉は28mmピッチで自由に調整が可能です・扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00249
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00249の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2532
質量(g)
20000.0
材質1
ポリ塩化ビニル●アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00249816-2532

サンプラ 卓上フード 1000H型仕様・規格
卓上フード(安全スライド扉)1000H型
ポリ塩化ビニル●アルミニウム
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
00249
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,365
( 221,502 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド扉は28mmピッチで自由に調整が可能です
・扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全です
・アルミ+樹脂は大変軽量です
・例えば部屋から部屋への移動も簡単です
・コンパクトでスリムなボディーで、実験台にも設置が可能です
・ファン等一部部品で金属を使用しておりますので、腐蝕性薬品に対する耐性はありません
・不具合が生じた場合は部品を交換して下さい
・用途により、大きさ・形状の異なる物も、ご希望にあわせ製作致します
【材質】
・ポリ塩化ビニル
・アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上フード(安全スライド扉) 1000H型の型番00249のページです。 型番00249に関する仕様情報を記載しております。
卓上フード(安全スライド扉) 1000H型のレビュー
この商品のレビューはありません

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト