ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

eco工場扇

eco工場扇 375980
通常単価(税別)
12,976
税込単価
14,274
通常出荷日:11日目

【特長】・商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです・アースクリップ付きです【用途】・暑さ対策...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375980
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375980の仕様・寸法情報

消費電力(W)(50/60Hz)
63/82
設置タイプ
三脚型
JANコード
4932134252047
質量(g)
4500.0
トラスココード
664-2830
材質1
羽根:PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
375980664-2830

4932134252047
緑十字 eco工場扇 三脚型折りたたみ式 80×70×110~135cm
暑さ対策・環境改善に。
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
仕様・規格
消費電力(W)(50/60Hz):63/82
設置タイプ:三脚型
本体(cm):幅80.0×奥行70.0×高さ110.0~135.0
羽根(cm):43.5
消費電力(50/60Hz):63/82W
電圧:単相100V
モータータイプ:開放型
電気代(50/60Hz):約2/2.6円※1時間あたり
風速(50/60Hz):約272/279m/min
風量(50/60Hz):約123/127立法メートル/min
電源コード:約1.8m(スイッチBOXから)
電源プラグ:アースクリップ付き
羽根:PP
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数
型番
375980
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,976
( 14,274 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです
・アースクリップ付きです
【用途】
・暑さ対策・環境改善に
・工場や室内スポーツなどの空気の循環などに
【材質】
・羽根:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eco工場扇の型番375980のページです。 型番375980に関する仕様情報を記載しております。
eco工場扇のレビュー
この商品のレビューはありません

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト