17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。

防雪メッシュシート G05

防雪メッシュシート G05
通常単価(税別)
17,023397,780
税込単価
18,725437,558
通常出荷日:11日目

【特長】・寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります・素材には、...

詳細を確認
  • 地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。
  • 本製品は日本国内向けのものです。
  • 使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。
  • 保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300047111601-9965

4582643473602
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×1m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):1000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
530g
6300047112601-5312

4582643473619
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×2m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):2000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
1.1kg
6300047113601-3713

4582643473626
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):3000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
1.6kg
6300047114602-0030

4582643473633
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):4000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.2kg
6300047115601-9980

4582643473640
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):5000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.7kg
6300047116602-4708

4582643473657
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):6000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.2kg
6300047117601-3692

4582643473664
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):7000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.8kg
6300047118602-1549

4582643473671
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):8000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.3kg
6300047119601-8463

4582643473688
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):9000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.8kg
6300047120601-6874

4582643473695
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 1m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):10000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
5.3kg
6300047121602-0071

4582643473701
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×2m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):2000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.2kg
6300047122602-3206

4582643473718
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):3000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.2kg
6300047123601-2151

4582643473725
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):4000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.3kg
6300047124602-3148

4582643473732
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):5000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
5.3kg
6300047125601-6890

4582643473749
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):6000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
6.4kg
6300047126602-0002

4582643473756
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):7000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
7.5kg
6300047127602-1566

4582643473763
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):8000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8.5kg
6300047128602-1604

4582643473770
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):9000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
9.6kg
6300047129601-6895

4582643473787
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 2m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):10000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
11kg
6300047130601-8458

4582643473794
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):3000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.8kg
6300047131601-5309

4582643473800
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):4000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
6.4kg
6300047132602-1651

4582643473817
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):5000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8kg
6300047133601-8401

4582643473824
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):6000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
9.6kg
6300047134601-2157

4582643473831
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):7000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
12kg
6300047135602-1615

4582643473848
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):8000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
13kg
6300047136601-5321

4582643473855
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):9000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
15kg
6300047137601-3704

4582643473862
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 3m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):10000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
16kg
6300047138602-1583

4582643473879
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):4000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8.5kg
6300047139602-3235

4582643473886
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):5000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
11kg
6300047140602-0074

4582643473893
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):6000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
13kg
6300047141601-5293

4582643473909
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):7000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
15kg
6300047142601-6802

4582643473916
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):8000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
17kg
6300047143602-0061

4582643473923
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):9000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
20kg
6300047144601-9990

4582643473930
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 4m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):10000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
22kg
6300047145601-8492

4582643473947
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):5000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
14kg
6300047146601-8443

4582643473954
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):6000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
16kg
6300047147601-5217

4582643473961
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):7000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
19kg
6300047148601-3654

4582643473978
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):8000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
22kg
6300047149602-3163

4582643473985
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):9000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
24kg
6300047150601-5245

4582643473992
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 グレー 5m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):10000
色:グレー
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
27kg
6300047151601-8407

4582643474005
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×1m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):1000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
530g
6300047152602-3143

4582643474012
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×2m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):2000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
1.1kg
6300047153601-8402

4582643474029
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):3000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
1.6kg
6300047154601-3702

4582643474036
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):4000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.2kg
6300047155601-6903

4582643474043
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):5000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.7kg
6300047156602-0064

4582643474050
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):6000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.2kg
6300047157601-9977

4582643474067
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):7000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.8kg
商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300047158601-3706

4582643474074
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):8000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.3kg
6300047159601-9992

4582643474081
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):9000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.8kg
6300047160601-3669

4582643474098
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 1m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):1000
横(mm):10000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
5.3kg
6300047161601-8417

4582643474104
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×2m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):2000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
2.2kg
6300047162602-0024

4582643474111
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):3000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
3.2kg
6300047163601-3664

4582643474128
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):4000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.3kg
6300047164602-3200

4582643474135
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):5000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
5.3kg
6300047165601-9982

4582643474142
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):6000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
6.4kg
6300047166602-0023

4582643474159
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):7000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
7.5kg
6300047167602-3181

4582643474166
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):8000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8.5kg
6300047168601-8434

4582643474173
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):9000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
9.6kg
6300047169601-5268

4582643474180
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 2m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):2000
横(mm):10000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
11kg
6300047170602-3224

4582643474197
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×3m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):3000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
4.8kg
6300047171602-3135

4582643474203
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):4000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
6.4kg
6300047172601-3677

4582643474210
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):5000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8kg
6300047173601-6909

4582643474227
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):6000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
9.6kg
6300047174601-5229

4582643474234
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):7000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
12kg
6300047175601-9988

4582643474241
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):8000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
13kg
6300047176601-3674

4582643474258
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):9000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
15kg
6300047177602-1562

4582643474265
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 3m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):3000
横(mm):10000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
16kg
6300047178601-2159

4582643474272
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×4m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):4000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
8.5kg
6300047179602-0072

4582643474289
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):5000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
11kg
6300047180601-5288

4582643474296
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):6000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
13kg
6300047181602-1592

4582643474302
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):7000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
15kg
6300047182601-8404

4582643474319
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):8000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
17kg
6300047183602-1627

4582643474326
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):9000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
20kg
6300047184601-9970

4582643474333
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 4m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):4000
横(mm):10000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
22kg
6300047185602-3160

4582643474340
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×5m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):5000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
14kg
6300047186601-8447

4582643474357
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×6m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):6000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
16kg
6300047187602-1621

4582643474364
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×7m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):7000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
19kg
6300047188602-1656

4582643474371
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×8m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):8000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
22kg
6300047189601-5319

4582643474388
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×9m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):9000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
24kg
6300047190601-5264

4582643474395
グリーンクロス 防雪メッシュシート G05 ダークグリーン 5m×10m
立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。
間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様・規格
縦(mm):5000
横(mm):10000
色:ダークグリーン
充実率:0.445
基本風力係数:1.00
風圧抵抗(kg/平米):(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0
引張強さ(N/3cm):(縦)2254(横)2340
伸び(mm):(縦)55(横)60
特性:防炎認定品、RoHS指令適合
周囲加工仕様:折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
ハトメ規格:真鍮(シンチュウ)#25
(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル
質量・質量単位
27kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000
1000
4582643473602
601-9965
グレー
530.000
1個
2000
1000
4582643473619
601-5312
グレー
1100
1個
3000
1000
4582643473626
601-3713
グレー
1600.0
1個
4000
1000
4582643473633
602-0030
グレー
2200.0
1個
5000
1000
4582643473640
601-9980
グレー
2700.0
1個
6000
1000
4582643473657
602-4708
グレー
3200.0
1個
7000
1000
4582643473664
601-3692
グレー
3800.0
1個
8000
1000
4582643473671
602-1549
グレー
4300.0
1個
9000
1000
4582643473688
601-8463
グレー
4800.0
1個
10000
1000
4582643473695
601-6874
グレー
5300.0
1個
2000
2000
4582643473701
602-0071
グレー
2200.0
1個
3000
2000
4582643473718
602-3206
グレー
3200.0
1個
4000
2000
4582643473725
601-2151
グレー
4300.0
1個
5000
2000
4582643473732
602-3148
グレー
5300.0
1個
6000
2000
4582643473749
601-6890
グレー
6400.0
1個
7000
2000
4582643473756
602-0002
グレー
7500.0
1個
8000
2000
4582643473763
602-1566
グレー
8500.0
1個
9000
2000
4582643473770
602-1604
グレー
9600.0
1個
10000
2000
4582643473787
601-6895
グレー
11000.0
1個
3000
3000
4582643473794
601-8458
グレー
4800.0
1個
4000
3000
4582643473800
601-5309
グレー
6400.0
1個
5000
3000
4582643473817
602-1651
グレー
8000.0
1個
6000
3000
4582643473824
601-8401
グレー
9600.0
1個
7000
3000
4582643473831
601-2157
グレー
12000.0
1個
8000
3000
4582643473848
602-1615
グレー
13000.0
1個
9000
3000
4582643473855
601-5321
グレー
15000.0
1個
10000
3000
4582643473862
601-3704
グレー
16000.0
1個
4000
4000
4582643473879
602-1583
グレー
8500.0
1個
5000
4000
4582643473886
602-3235
グレー
11000.0
1個
6000
4000
4582643473893
602-0074
グレー
13000.0
1個
7000
4000
4582643473909
601-5293
グレー
15000.0
1個
8000
4000
4582643473916
601-6802
グレー
17000.0
1個
9000
4000
4582643473923
602-0061
グレー
20000.0
1個
10000
4000
4582643473930
601-9990
グレー
22000.0
1個
5000
5000
4582643473947
601-8492
グレー
14000.0
1個
6000
5000
4582643473954
601-8443
グレー
16000.0
1個
7000
5000
4582643473961
601-5217
グレー
19000.0
1個
8000
5000
4582643473978
601-3654
グレー
22000.0
1個
9000
5000
4582643473985
602-3163
グレー
24000.0
1個
10000
5000
4582643473992
601-5245
グレー
27000.0
1個
1000
1000
4582643474005
601-8407
ダークグリーン
530.000
1個
2000
1000
4582643474012
602-3143
ダークグリーン
1100
1個
3000
1000
4582643474029
601-8402
ダークグリーン
1600.0
1個
4000
1000
4582643474036
601-3702
ダークグリーン
2200.0
1個
5000
1000
4582643474043
601-6903
ダークグリーン
2700.0
1個
6000
1000
4582643474050
602-0064
ダークグリーン
3200.0
1個
7000
1000
4582643474067
601-9977
ダークグリーン
3800.0
1個
8000
1000
4582643474074
601-3706
ダークグリーン
4300.0
1個
9000
1000
4582643474081
601-9992
ダークグリーン
4800.0
1個
10000
1000
4582643474098
601-3669
ダークグリーン
5300.0
1個
2000
2000
4582643474104
601-8417
ダークグリーン
2200.0
1個
3000
2000
4582643474111
602-0024
ダークグリーン
3200.0
1個
4000
2000
4582643474128
601-3664
ダークグリーン
4300.0
1個
5000
2000
4582643474135
602-3200
ダークグリーン
5300.0
1個
6000
2000
4582643474142
601-9982
ダークグリーン
6400.0
1個
7000
2000
4582643474159
602-0023
ダークグリーン
7500.0
1個
8000
2000
4582643474166
602-3181
ダークグリーン
8500.0
1個
9000
2000
4582643474173
601-8434
ダークグリーン
9600.0
1個
10000
2000
4582643474180
601-5268
ダークグリーン
11000.0
1個
3000
3000
4582643474197
602-3224
ダークグリーン
4800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,023
( 18,725 )
11日目
29,946
( 32,941 )
11日目
43,349
( 47,684 )
11日目
57,086
( 62,795 )
11日目
68,759
( 75,635 )
11日目
82,060
( 90,266 )
11日目
95,600
( 105,160 )
11日目
108,901
( 119,791 )
11日目
122,439
( 134,683 )
11日目
131,446
( 144,591 )
11日目
58,420
( 64,262 )
11日目
58,420
( 64,262 )
11日目
84,867
( 93,354 )
11日目
84,867
( 93,354 )
11日目
112,720
( 123,992 )
11日目
112,720
( 123,992 )
11日目
136,635
( 150,299 )
11日目
136,635
( 150,299 )
11日目
163,876
( 180,264 )
11日目
83,350
( 91,685 )
11日目
83,350
( 91,685 )
11日目
124,995
( 137,495 )
11日目
161,135
( 177,249 )
11日目
161,135
( 177,249 )
11日目
201,728
( 221,901 )
11日目
201,728
( 221,901 )
11日目
241,835
( 266,019 )
11日目
160,153
( 176,168 )
11日目
160,153
( 176,168 )
11日目
213,116
( 234,428 )
11日目
213,116
( 234,428 )
11日目
266,577
( 293,235 )
11日目
266,577
( 293,235 )
11日目
319,808
( 351,789 )
11日目
199,011
( 218,912 )
11日目
265,097
( 291,607 )
11日目
265,097
( 291,607 )
11日目
331,681
( 364,849 )
11日目
331,681
( 364,849 )
11日目
397,780
( 437,558 )
11日目
17,023
( 18,725 )
11日目
29,946
( 32,941 )
11日目
43,349
( 47,684 )
11日目
57,086
( 62,795 )
11日目
68,759
( 75,635 )
11日目
82,060
( 90,266 )
11日目
95,600
( 105,160 )
11日目
108,901
( 119,791 )
11日目
122,439
( 134,683 )
11日目
131,446
( 144,591 )
11日目
58,420
( 64,262 )
11日目
58,420
( 64,262 )
11日目
84,867
( 93,354 )
11日目
84,867
( 93,354 )
11日目
112,720
( 123,992 )
11日目
112,720
( 123,992 )
11日目
136,635
( 150,299 )
11日目
136,635
( 150,299 )
11日目
163,876
( 180,264 )
11日目
83,350
( 91,685 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります
・素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです
・また、優れた耐候性も備えています
・立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です
【用途】
・立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に
・間仕切りメッシュカーテンとしての利用に
【材質】
・(基布)ポリエステル(樹脂)ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。
  • 本製品は日本国内向けのものです。
  • 使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。
  • 保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防雪メッシュシート G05のレビュー
この商品のレビューはありません

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト