ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

イエローネット 1mx12m

イエローネット 1mx12m 6300053720
通常単価(税別)
36,422
税込単価
40,064
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料と...

詳細を確認
  • 熱に弱いため、高温で使用すると変形したり溶けたりする可能性があります。
  • 紫外線によって劣化することがあるため、長期間屋外で使用する場合には紫外線対策が必要です。
  • 鋭利な物との摩擦によって破れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300053720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300053720の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4582643490661
トラスココード
665-2842
糸径(mm)
直径1.9
長さ(m)
12
幅(m)
1
目合(mm)
25
質量(g)
2400.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053720665-2842

4582643490661
グリーンクロス イエローネット 1mx12m
農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に。
仕様・規格
色:黄
幅(m):1
長さ(m):12
目合(mm):25
糸径(mm):直径1.9
結節有無:有
周囲仕様:切りっぱなし
ポリエチレン
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300053720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,422
( 40,064 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料としたネットです
・他の素材のネットに比べて軽量なので、持ち運びや作業がしやすいです
・引張強度に優れており、水に濡れても劣化しにくく、さらに多くの薬品に対して抵抗力があるので、破れにくいです
・熱加工をはじめとした加工が容易であることも特長です
・また、他の素材のネットに比べて安価となっています
【用途】
・農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 熱に弱いため、高温で使用すると変形したり溶けたりする可能性があります。
  • 紫外線によって劣化することがあるため、長期間屋外で使用する場合には紫外線対策が必要です。
  • 鋭利な物との摩擦によって破れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イエローネット 1mx12mの型番6300053720のページです。 型番6300053720に関する仕様情報を記載しております。
イエローネット 1mx12mのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト