ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300054015 | 665-5978 4582643493617 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx1m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):1 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.1kg |
| 6300054016 | 664-6457 4582643493624 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx2m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):2 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.2kg |
| 6300054017 | 664-9687 4582643493631 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx3m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):3 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.3kg |
| 6300054018 | 665-9125 4582643493648 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx4m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):4 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.4kg |
| 6300054019 | 666-2342 4582643493655 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx5m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):5 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.4kg |
| 6300054020 | 666-2311 4582643493662 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.5kg |
| 6300054021 | 664-8201 4582643493679 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.6kg |
| 6300054022 | 666-3894 4582643493686 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.7kg |
| 6300054023 | 666-7056 4582643493693 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.7kg |
| 6300054024 | 664-8203 4582643493709 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 1mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.8kg |
| 6300054025 | 666-3944 4582643493716 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx2m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):2 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.4kg |
| 6300054026 | 666-8645 4582643493723 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx3m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):3 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.5kg |
| 6300054027 | 664-6655 4582643493730 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx4m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):4 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.7kg |
| 6300054028 | 666-0748 4582643493747 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx5m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):5 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.8kg |
| 6300054029 | 664-4867 4582643493754 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1kg |
| 6300054030 | 664-4913 4582643493761 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.1kg |
| 6300054031 | 666-0674 4582643493778 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.3kg |
| 6300054032 | 666-2268 4582643493785 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.4kg |
| 6300054033 | 666-5428 4582643493792 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 2mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.6kg |
| 6300054034 | 664-4875 4582643493808 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx3m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):3 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 0.7kg |
| 6300054035 | 666-7070 4582643493815 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx4m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):4 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1kg |
| 6300054036 | 666-3884 4582643493822 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx5m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):5 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.2kg |
| 6300054037 | 666-2267 4582643493839 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.4kg |
| 6300054038 | 666-0747 4582643493846 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.6kg |
| 6300054039 | 664-4957 4582643493853 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.9kg |
| 6300054040 | 664-8159 4582643493860 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.1kg |
| 6300054041 | 666-7061 4582643493877 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 3mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.3kg |
| 6300054042 | 666-5500 4582643493884 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx4m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):4 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.3kg |
| 6300054043 | 664-4904 4582643493891 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx5m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):5 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.6kg |
| 6300054044 | 666-8605 4582643493907 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.9kg |
| 6300054045 | 666-7000 4582643493914 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.2kg |
| 6300054046 | 664-8196 4582643493921 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.5kg |
| 6300054047 | 666-7093 4582643493938 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.8kg |
| 6300054048 | 665-9157 4582643493945 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 4mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.1kg |
| 6300054049 | 666-2269 4582643493952 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx5m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):5 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 1.9kg |
| 6300054050 | 666-7101 4582643493969 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.3kg |
| 6300054051 | 666-3863 4582643493976 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.7kg |
| 6300054052 | 666-3850 4582643493983 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.1kg |
| 6300054053 | 666-0702 4582643493990 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.5kg |
| 6300054054 | 666-0699 4582643494003 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 5mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):5 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.8kg |
| 6300054055 | 666-8632 4582643494010 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 6mx6m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):6 長さ(m):6 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 2.8kg |
| 6300054056 | 666-3925 4582643494027 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 6mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):6 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.2kg |
| 6300054057 | 666-5427 4582643494034 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 6mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):6 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.7kg |
| 6300054058 | 666-2277 4582643494041 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 6mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):6 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 4.2kg |
| 6300054059 | 666-3857 4582643494058 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 6mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):6 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 4.6kg |
| 6300054060 | 666-7052 4582643494065 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 7mx7m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):7 長さ(m):7 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 3.8kg |
| 6300054061 | 666-2330 4582643494072 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 7mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):7 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 4.3kg |
| 6300054062 | 666-5437 4582643494089 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 7mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):7 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 4.8kg |
| 6300054063 | 664-6547 4582643494096 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 7mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):7 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 5.4kg |
| 6300054064 | 664-4906 4582643494102 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 8mx8m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):8 長さ(m):8 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 4.9kg |
| 6300054065 | 664-4858 4582643494119 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 8mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):8 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 5.5kg |
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300054066 | 666-8611 4582643494126 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 8mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):8 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 6.1kg |
| 6300054067 | 666-8677 4582643494133 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 9mx9m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):9 長さ(m):9 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 6.2kg |
| 6300054068 | 666-7073 4582643494140 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 9mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):9 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 6.9kg |
| 6300054069 | 664-4870 4582643494157 | グリーンクロス 遮熱ネット ホワイト SW90 10mx10m ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):10 長さ(m):10 遮光率(%):約90 周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付 ハトメピッチ(cm):50 試験方法:JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm タテ引張強度(N):259 ヨコ引張強度(N):313 タテ伸び率(%):19.5 ヨコ伸び率(%):26.2 ポリエチレン 質量・質量単位 7.6kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,901円 ( 16,391円 ) | 5日目 |
20,250円 ( 22,275円 ) | 5日目 |
26,637円 ( 29,301円 ) | 5日目 |
30,766円 ( 33,843円 ) | 5日目 |
37,506円 ( 41,257円 ) | 5日目 |
43,089円 ( 47,398円 ) | 5日目 |
49,434円 ( 54,377円 ) | 5日目 |
56,038円 ( 61,642円 ) | 5日目 |
62,382円 ( 68,620円 ) | 5日目 |
66,481円 ( 73,129円 ) | 5日目 |
18,717円 ( 20,589円 ) | 5日目 |
24,979円 ( 27,477円 ) | 5日目 |
30,766円 ( 33,843円 ) | 5日目 |
37,506円 ( 41,257円 ) | 5日目 |
43,089円 ( 47,398円 ) | 5日目 |
49,434円 ( 54,377円 ) | 5日目 |
56,038円 ( 61,642円 ) | 5日目 |
62,382円 ( 68,620円 ) | 5日目 |
66,481円 ( 73,129円 ) | 5日目 |
32,906円 ( 36,197円 ) | 5日目 |
40,978円 ( 45,076円 ) | 5日目 |
49,434円 ( 54,377円 ) | 5日目 |
58,135円 ( 63,949円 ) | 5日目 |
66,589円 ( 73,248円 ) | 5日目 |
72,868円 ( 80,155円 ) | 5日目 |
81,034円 ( 89,137円 ) | 5日目 |
89,212円 ( 98,133円 ) | 5日目 |
51,531円 ( 56,684円 ) | 5日目 |
62,382円 ( 68,620円 ) | 5日目 |
70,550円 ( 77,605円 ) | 5日目 |
81,034円 ( 89,137円 ) | 5日目 |
91,254円 ( 100,379円 ) | 5日目 |
101,737円 ( 111,911円 ) | 5日目 |
111,969円 ( 123,166円 ) | 5日目 |
72,617円 ( 79,879円 ) | 5日目 |
85,141円 ( 93,655円 ) | 5日目 |
97,667円 ( 107,434円 ) | 5日目 |
109,915円 ( 120,907円 ) | 5日目 |
122,439円 ( 134,683円 ) | 5日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 5日目 |
81,284円 ( 89,412円 ) | 5日目 |
92,544円 ( 101,798円 ) | 5日目 |
104,054円 ( 114,459円 ) | 5日目 |
115,552円 ( 127,107円 ) | 5日目 |
126,786円 ( 139,465円 ) | 5日目 |
105,569円 ( 116,126円 ) | 5日目 |
118,608円 ( 130,469円 ) | 5日目 |
127,491円 ( 140,240円 ) | 2日目 |
139,862円 ( 153,848円 ) | 2日目 |
128,958円 ( 141,854円 ) | 2日目 |
143,089円 ( 157,398円 ) | 2日目 |
156,938円 ( 172,632円 ) | 2日目 |
158,418円 ( 174,260円 ) | 2日目 |
174,015円 ( 191,417円 ) | 2日目 |
191,091円 ( 210,200円 ) | 2日目 |
【特長】
・日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます
・高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます
・女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です
・設置が簡単で、風にも強いです
・品質の高い日本製であることも魅力の一つです
【用途】
・ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます
・ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ワイドクロス
“護美ガードネット”
5通常価格(税別):3,671円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,429円~
![[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007574235/223007574235_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
4.8通常価格(税別):1,650円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
5通常価格(税別):874円
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):12,054円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
4.5通常価格(税別):247円~

ユタカメイク
節電対策 のれん型間仕切りカーテン
5通常価格(税別):2,422円~

ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
4.7通常価格(税別):591円~

トラスコ中山
クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)
4.6通常価格(税別):5,307円~