17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK

遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK
通常単価(税別)
10,42340,439
税込単価
11,46544,483
通常出荷日:11日目

【特長】・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております・周囲約50cmピッチでハトメ加工...

詳細を確認
  • 個人宅への配送は出来ません。
  • 工事現場送りは別途となります。
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030224418-1609

4580646369663
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK 2×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):2
遮光率(%):65~75
幅(mm):2000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):393
引張強度ヨコ(N):686
伸び率タテ(%):28.4
伸び率ヨコ(%):ヨコ:21.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.28kg
6300030225418-3160

4580646369670
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK 2×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):3
遮光率(%):65~75
幅(mm):2000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):393
引張強度ヨコ(N):686
伸び率タテ(%):28.4
伸び率ヨコ(%):ヨコ:21.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.42kg
6300030226418-3205

4580646369687
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK 2×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):65~75
幅(mm):2000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):393
引張強度ヨコ(N):686
伸び率タテ(%):28.4
伸び率ヨコ(%):ヨコ:21.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.56kg
6300030234418-3195

4580646369762
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK 3×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):4
遮光率(%):65~75
幅(mm):3000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):393
引張強度ヨコ(N):686
伸び率タテ(%):28.4
伸び率ヨコ(%):ヨコ:21.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.84kg
6300030254418-3252

4580646369960
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK 6×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):6
長さ(m):6
遮光率(%):65~75
幅(mm):6000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):393
引張強度ヨコ(N):686
伸び率タテ(%):28.4
伸び率ヨコ(%):ヨコ:21.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.52kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

長さ(mm)

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646369663
418-1609
2
2000
2
2000
280.0
1個
4580646369670
418-3160
3
3000
2
2000
420.0
1個
4580646369687
418-3205
4
4000
2
2000
560.0
1個
4580646369762
418-3195
4
4000
3
3000
840.0
1個
4580646369960
418-3252
6
6000
6
6000
2520.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,423
( 11,465 )
11日目
13,185
( 14,504 )
11日目
15,913
( 17,504 )
11日目
20,562
( 22,618 )
11日目
40,439
( 44,483 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております
・周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます
【用途】
・植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • 個人宅への配送は出来ません。
  • 工事現場送りは別途となります。
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率65%~75% H110BKのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト